ツール用品技術窓口

常圧 ブロワーバキュームガン SVB-001N

常圧 ブロワーバキュームガン

通常単価(税別)
6,700
税込単価
7,370
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能。【特長】・ワンタッチ切替...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 本体・セット品
    セット品
  • 空気消費量 (m³/min)
    ブロワー時0.46(0.6MPa時)、バキューム時0.45(0.6MPa時)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • 空気吸込み量 (L/min)
    バキューム時800(0.6MPa時)
  • 空気吐出量 (L/min)
    ブロワー時2300(0.6MPa時)
  • 本体サイズ (mm)
    160×147×42
  • 本体質量 (g)
    420
  • JANコード
    4977292450195
  • 接続
    常圧汎用ワンタッチプラグ
  • セット内容付属品
    本体、ホース、ブラシノズル、ストレートノズル、すきまノズル、固定バンド、吸塵バック
  • 材質
    本体:アルミダイキャスト、ノズル・ホース:プラスチック、集塵バック:ナイロン

ご注意

  • 本製品だけではご使用になれません(エアホース、エアコンプレッサー等をご準備ください)。

型番:

SVB-001N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

本体サイズ高さ160mm×幅147mm×奥行き42mm
本体重量0.42kg
最高使用圧力1.0MPa
空気消費量(0.6MPa時)ブロワー時460L/min
空気吐出量(0.6MPa時)ブロワー時2,300L/min
空気消費量(0.6MPa時)バキューム時450L/min
空気吸込み量(0.6MPa時)バキューム時800L/min
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
材質本体アルミダイキャスト
ノズル・ホースプラスチック
常圧 ブロワーバキュームガンの外観

常圧 ブロワーバキュームガンの外観

常圧 ブロワーバキュームガンのパッケージ

常圧 ブロワーバキュームガンのパッケージ

常圧 ブロワーバキュームガンの吸塵バッグ

常圧 ブロワーバキュームガンの吸塵バッグ

常圧 ブロワーバキュームガンの付属ノズル1

常圧 ブロワーバキュームガンの付属ノズル1

常圧 ブロワーバキュームガンの付属ノズル2

常圧 ブロワーバキュームガンの付属ノズル2

常圧 ブロワーバキュームガンの付属ノズル3

常圧 ブロワーバキュームガンの付属ノズル3

常圧 ブロワーバキュームガンの固定バンド

常圧 ブロワーバキュームガンの固定バンド

注意・禁止事項

  • ※ 本製品だけではご使用になれません(エアホース、エアコンプレッサー等をご準備ください)。

SVB-001Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品
セット品
空気消費量(m³/min)
ブロワー時0.46(0.6MPa時)、バキューム時0.45(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)
1
空気吸込み量(L/min)
バキューム時800(0.6MPa時)
空気吐出量(L/min)
ブロワー時2300(0.6MPa時)
本体サイズ(mm)
160×147×42
本体質量(g)
420
JANコード
4977292450195
接続
常圧汎用ワンタッチプラグ
セット内容付属品
本体、ホース、ブラシノズル、ストレートノズル、すきまノズル、固定バンド、吸塵バック
材質
本体:アルミダイキャスト、ノズル・ホース:プラスチック、集塵バック:ナイロン

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SVB-001N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能。
【特長】
・ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です
・吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます
・大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします
・後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します
・アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします
【用途】
・エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除

ご注意

  • 本製品だけではご使用になれません(エアホース、エアコンプレッサー等をご準備ください)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

常圧 ブロワーバキュームガンの型番SVB-001Nのページです。 型番SVB-001Nに関する仕様情報を記載しております。
常圧 ブロワーバキュームガンのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ステンレス材のカスの吸引に使用しています
5
満足度:5.0
電気式もありますが金属カスは油が付いていること、電源を新しく準備する必要あるといった理由から既設のエアー設備が使えるこの...もっと読む
0人が参考にしています。
カット機切りカス飛ばし
4
満足度:4.0
カット刃の切りカスを吹き飛ばしに使用しました。 吹き飛ばしと、バキュームが出来切り替えられるので、便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常圧 ブロワーバキュームガン
[広範囲型]ハイパワーエアーガンEA123AC
[集中型]ハイパワーエアーガンEA123AC
ロングノズルエアーガンEA123AE
エアーチャックガン(Wタイヤ対応)
カップリング式エアーダスターガン GTBG-21
メーカーSK-11エスコエスコエスコEARTH MANウィザ(旧:グレートツール)
通常価格6,7007,4007,1003,9404,4622,865
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目3日目
商品タイプエアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品セット品本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ
空気消費量(m³/min)ブロワー時0.46(0.6MPa時)、バキューム時0.45(0.6MPa時)0.2680.2630.15--
最高使用圧力(MPa)1110.70.70.7
空気吸込み量(L/min)バキューム時800(0.6MPa時)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング