17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧 ブロワーバキュームガン SVB-002H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高圧 ブロワーバキュームガン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SVB-002H

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能。
【特長】
・ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です
・吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます
・大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします
・後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します
・アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします
【用途】
・エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除

ご注意

  • 本製品だけではご使用になれません(建築用高圧エアホース、エアコンプレッサー等をご準備ください)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品
セット品
空気消費量(m³/min)
ブロワー時0.6(2.0MPa時)、バキューム時0.6(2.0MPa時)
最高使用圧力(MPa)
2.5
空気吸込み量(L/min)
バキューム時900(2.0MPa時)
空気吐出量(L/min)
ブロワー時2500(2.0MPa時)
本体サイズ(mm)
高さ160×幅147×奥行き42
本体質量(g)
430
JANコード
4977292456937
接続
建築用高圧ワンタッチプラグ
セット内容付属品
本体・ホース(約1.3m)・ブラシノズル(バキューム用)・ストレートノズル(バキューム用)・すきまノズル(バキューム用)・固定バンド2本・吸塵バッグ
材質
本体:アルミダイキャスト、ノズル・ホース:プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト