17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジョプラ用フラットノズル SEJ-F0100

ジョプラ用フラットノズル

通常単価(税別)
4,596
税込単価
5,056
通常出荷日:2日目

ジョプラ用のフラットノズル。【特長】・切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に最適。 ・ノズル先端部分(...

詳細を確認
  • 材質
    SPP樹脂
  • JANコード
    4977292450607
  • 商品幅 (mm)
    80
  • 商品高さ (mm)
    130
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • 商品重量 (g)
    38
  • 使用温度範囲
    0~130度(0.5Mpa)
  • 常用使用圧力
    0.7Mpa
  • 吹出口径
    直径1mm×16穴
  • 取付ねじ
    R1/4オネジ

型番:

SEJ-F0100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 常用使用圧力:0.7MPa
  • 吹出口径:直径1mm×16穴
  • 使用環境温度:0~130度(0.5MPa)
  • 接続ネジ:R1/4オネジ
ジョプラ用フラットノズルの外観

ジョプラ用フラットノズルの外観

ジョプラ用フラットノズルのパッケージ

ジョプラ用フラットノズルのパッケージ

SEJ-F0100の仕様・寸法情報

材質
SPP樹脂
JANコード
4977292450607
商品幅(mm)
80
商品高さ(mm)
130
商品奥行き(mm)
20
商品重量(g)
38
使用温度範囲
0~130度(0.5Mpa)
常用使用圧力
0.7Mpa
吹出口径
直径1mm×16穴
取付ねじ
R1/4オネジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEJ-F0100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,596
( 5,056 )
2日目

詳細情報

基本情報

ジョプラ用のフラットノズル。
【特長】
・切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に最適。
・ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅可能。
【用途】
・ジョプラダスターR用アタッチメント。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョプラ用フラットノズルの型番SEJ-F0100のページです。 型番SEJ-F0100に関する仕様情報を記載しております。
ジョプラ用フラットノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョプラ用フラットノズル
ジョプラ用中空糸膜フィルター
アングルノズル伸縮 750 EAN-750EX
エアダスター 嵐 SAD-301
エアダスター ライト流調付 SAD-106L
エアダスターJP 100N SAD-101
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,5966,5632,1766,1283,4083,031
通常出荷日2日目2日目2日目4日目4日目4日目
材質SPP樹脂ケース:PA、中空糸膜:PP本体:鉄・亜鉛ダイキャストボディー:アルミダイキャスト、他、ノズル:アルミニウム、他本体:アルミダイキャスト・他、グリップ:エラストマー樹脂本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
JANコード497729245060749772924506384977292458764497729245976149772924500034977292424905
商品幅(mm)8030500145180187
商品高さ(mm)13011018139195143
商品奥行き(mm)203050252020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング