17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアホースリール Sソフト SAR-030SS SAR-030SS

エアホースリール Sソフト SAR-030SS

通常単価(税別)
10,548
税込単価
11,603
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。【...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 重量 (g)
    5900
  • JANコード
    4977292458801
  • ホースサイズ
    内径6.5mmX外径10.7mm
  • ホース長 (m)
    30(リール巻き)、1(空気取入側)
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 常用圧力
    1.0MPa
  • 接続
    常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂、継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR
  • パッケージ幅 (mm)
    300
  • パッケージ高さ (mm)
    340
  • パッケージ奥行 (mm)
    270
  • パッケージ重量 (g)
    6010

型番:

SAR-030SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアホースリール Sソフト SAR-030SS

梱包例。

梱包例。

ホースの取り回しが簡単。

ホースの取り回しが簡単。

エアホースリール Sソフト SAR-030SSの仕様

  • 規格:SAR-030SS。
  • 商品サイズ:幅255×高さ305×奥行き280mm、重量5,900g。
  • 用途:エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。
  • 機能、特長:従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群/回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業ができる。/ワンタッチソケット、プラグで簡単に接続、分離が可能。/ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくい。
  • ホース長:30m(リール巻き)、1m(空気取入側)。
  • 最高使用圧力:1.5MPa。
  • 常用圧力:1.0MPa。
  • 適応流体:空気。
  • 接続:常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ。
  • ホース径:内径6.5×外径10.7mm。
  • 質量:5.9kg。

SAR-030SSの仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
重量(g)
5900
JANコード
4977292458801
ホースサイズ
内径6.5mmX外径10.7mm
ホース長(m)
30(リール巻き)、1(空気取入側)
最高使用圧力
1.5MPa
常用圧力
1.0MPa
接続
常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ
適用流体
空気
材質1
ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂、継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR
パッケージ幅(mm)
300
パッケージ高さ(mm)
340
パッケージ奥行(mm)
270
パッケージ重量(g)
6010

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SAR-030SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,548
( 11,603 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。
【特長】
・コンパクトになったリール本体で場所を取らず軽量化し、柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップ
・回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます
・ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます
・ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです
【用途】
・エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアホースリール Sソフト SAR-030SSの型番SAR-030SSのページです。 型番SAR-030SSに関する仕様情報を記載しております。
エアホースリール Sソフト SAR-030SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
オートエアーリール SAAR-6510
オートエアーリール SAAR-8512
オートエアーリール SAAR-6504
高圧エアホースリール 30m
ツインソケット S-PO-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格10,54814,01020,7317,92227,9413,650
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目5日目4日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品
重量(g)59003500850019006800212
JANコード497729245880149772924583444977292458351497729245833749772924583994977292424950
ホースサイズ内径6.5mmX外径10.7mm内径6.5mmX外径10.0mm内径8.5mmX外径12.5mm内径6.5mmX外径10.0mm--
ホース長(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)10、(入力側)112、(入力側)1(出力側)4、(入力側)なし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト