17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアホース セーフティソフト 大流量タイプ
  • SAZ-810
  • SAZ-820

エアホース セーフティソフト 大流量タイプ

通常単価(税別)
3,9905,990特別価格
税込単価
4,3896,589特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~5日目

大流量タイプのエアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。【特長】・常圧汎用で最高1.5MPaまで使...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ (mm)
    内径8.0×外径12.5
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 常用圧力
    1.0MPa
  • 接続
    常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ
  • 接続継ぎ手
    20SN/20PN
  • 材質1
    ホース:PVC、ブレード:ナイロン、接続部:鋼鉄他

ご注意

  • 本製品の仕様は、品質または機能向上のため、予告なく変更することがございます。使用前に必ず取扱説明書を読んでください。異常を感じたら絶対に使用しないでください。ホースの切断や加工は絶対にしないでください。ソケット・プラグは分解や加工を絶対にしないでください。ホースを投げたり、落としたりしないでください。重量物を乗せたり、踏みつけたりしないでください。鋭利な部分に当てたり、こすったりしないでください。強く引っ張ったり、強い衝撃を与えないでください。エア工具以外の用途に絶対に使用しないでください。
  • エア(圧縮空気)専用ですので、それ以外での流体でのご使用はしないでください。常温でご使用ください。最高使用圧力を超えて使用しないでください。ホースは最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径は40mmです。裸火に近づけるなど、火気は厳禁です。ご使用前にホースやソケット・プラグに異常がないか点検してください。ご使用前にホースやソケット・プラグが確実に接続されているか確認してください。ご使用前にホースに亀裂や傷、破損がないか確認してください。
  • ホースまたはソケット・プラグに異常がみられた場合は絶対に使用しないでください。保管は直射日光を避け、高温多湿は避けてください。水気のある所でのご使用はできるだけ避けてください。油・溶剤のある所でのご使用はできるだけ避けてください。金具付近の異常や外傷がないか確認してください。粉じんや鉄粉などの多い場所でのご使用は避けてください。劣化(硬化、膨油、ひび割れ、脹れ等)が著しい場合はご使用にならないでください。
  • ソケットプラグの脱着は両手でしっかりと行ってください。ご使用中は折れやねじれがないようにしてください。日常点検は必ず行ってください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーコンプレッサー専用のソフトホース

大流量タイプ。

大流量タイプ。

製品仕様

型番:4977292445856。

  • 規格:SAZ-810。
  • 商品サイズ:幅240×高さ240×奥行き80mm、重量1,140g。
  • 用途:エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
  • 機能、特徴:常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できる。/常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単。/ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減。/PVC樹脂採用で耐水性がアップ。
  • サイズ:内径8.0×外径12.5mm。
  • 長さ:10m。
  • 最高使用圧力:1.5MPa。
  • 常用圧力:1.0MPa。
  • 接続継ぎ手:20SN/20PN。
  • 接続:常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ。

型番:4977292445863。

  • 規格:SAZ-820。
  • 商品サイズ:幅280×高さ280×奥行き90mm、重量2,000g。
  • 用途:エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
  • 機能、特徴:常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できる。/常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単。/ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減。/PVC樹脂採用で耐水性がアップ。
  • サイズ:内径8.0×外径12.5mm。
  • 長さ:20m。
  • 最高使用圧力:1.5MPa。
  • 常用圧力:1.0MPa。
  • 接続継ぎ手:20SN、20PN。
  • 接続:常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本製品の仕様は、品質または機能向上のため、予告なく変更することがございます。
  • ※ 使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
  • ※ 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
  • ※ ホースの切断や加工は絶対にしないでください。
  • ※ ソケット・プラグは分解や加工を絶対にしないでください。
  • ※ ホースを投げたり、落としたりしないでください。
  • ※ 重量物を乗せたり、踏みつけたりしないでください。
  • ※ 鋭利な部分に当てたり、こすったりしないでください。
  • ※ 強く引っ張ったり、強い衝撃を与えないでください。
  • ※ エア工具以外の用途に絶対に使用しないでください。
  • ※ エア(圧縮空気)専用ですので、それ以外での流体でのご使用はしないでください。
  • ※ 常温でご使用ください。
  • ※ 最高使用圧力を超えて使用しないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

長さ

(m)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292445856
10
240
240
80
1130
1個
4977292445863
20
280
280
90
1990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9903,416
( 3,758 )
5日目
5,9905,316
( 5,848 )
3日目

詳細情報

基本情報

大流量タイプのエアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
【特長】
・常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます
・常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です
・ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します
・PVC樹脂採用で耐水性がアップしています
【用途】
・エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース

ご注意

  • 本製品の仕様は、品質または機能向上のため、予告なく変更することがございます。使用前に必ず取扱説明書を読んでください。異常を感じたら絶対に使用しないでください。ホースの切断や加工は絶対にしないでください。ソケット・プラグは分解や加工を絶対にしないでください。ホースを投げたり、落としたりしないでください。重量物を乗せたり、踏みつけたりしないでください。鋭利な部分に当てたり、こすったりしないでください。強く引っ張ったり、強い衝撃を与えないでください。エア工具以外の用途に絶対に使用しないでください。
  • エア(圧縮空気)専用ですので、それ以外での流体でのご使用はしないでください。常温でご使用ください。最高使用圧力を超えて使用しないでください。ホースは最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径は40mmです。裸火に近づけるなど、火気は厳禁です。ご使用前にホースやソケット・プラグに異常がないか点検してください。ご使用前にホースやソケット・プラグが確実に接続されているか確認してください。ご使用前にホースに亀裂や傷、破損がないか確認してください。
  • ホースまたはソケット・プラグに異常がみられた場合は絶対に使用しないでください。保管は直射日光を避け、高温多湿は避けてください。水気のある所でのご使用はできるだけ避けてください。油・溶剤のある所でのご使用はできるだけ避けてください。金具付近の異常や外傷がないか確認してください。粉じんや鉄粉などの多い場所でのご使用は避けてください。劣化(硬化、膨油、ひび割れ、脹れ等)が著しい場合はご使用にならないでください。
  • ソケットプラグの脱着は両手でしっかりと行ってください。ご使用中は折れやねじれがないようにしてください。日常点検は必ず行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアホース セーフティソフト 大流量タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自転車、バイクのエア入れ
5
満足度:5.0
ホースがとてもしなやかで内径も太いためエアも強くなり、作業がとてもしやすくなりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホース セーフティソフト 大流量タイプ
エアホース セーフティソフト
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
エアホース ソフトプレミアム
エアホース HPプレミアム
簡易レギュレーター 流量調節 AT-77
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,990-4,096 -10,5484,002 -9,838 -2,247
通常出荷日3日目〜5日目在庫品1日目3日目5日目在庫品1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品
サイズ(mm)内径8.0×外径12.5内径6.5×外径10.7-内径6.5×外径10.0内径5.0×外径9.0-
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.0Mpa3.0MPa1.5MPa
常用圧力1.0MPa1.0MPa1.0MPa--1.0MPa
接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト