17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620
  • SAHP-H610
  • SAHP-H620

エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

通常単価(税別)
4,7976,938特別価格
税込単価
5,2777,632特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~5日目

特殊エラストマー樹脂採用の常圧エア用耐スパッタホース。【特長】・常圧エアホースでワンタッチソケット、プ...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ (mm)
    内径6.5×外径10.0
  • 最高使用圧力
    1.5Mpa
  • 接続形状
    汎用ソケット・プラグ
  • 適用流体
    圧縮空気
  • 材質1
    ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄
  • パッケージ幅 (mm)
    290
  • パッケージ高さ (mm)
    290

ご注意

  • 使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取扱い説明書をよく読んで使用してください。使用前に必ず点検を行てください。ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。ホースの切断や加工はしないでください。分解や改造はしないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐火花性、軽さ、すべりを追求した耐スパッタホース

ハードタイプ。

ハードタイプ。

製品仕様

型番:4977292438773。

  • 規格:SAHP-H610。
  • 商品サイズ:幅290×高さ290×奥行き45mm、重量710g。
  • 用途:常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
  • 機能、特長:常圧エアホースでワンタッチソケット、プラグ付き。/軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減。/特殊エアラストマー樹脂採用で耐スパッタホース。
  • サイズ:内径6.5×外径10.0mm。
  • ホース長:10m。
  • 最高使用圧力:1.5Mpa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 接続形状:汎用ソケット、プラグ。

型番:4977292438780。

  • 規格:SAHP-H620。
  • 商品サイズ:幅290×高さ290×奥行き75mm、重量1,305g。
  • 用途:常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
  • 機能、特長:常圧エアホースでワンタッチソケット、プラグ付き。/軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減。/特殊エアラストマー樹脂採用で耐スパッタホース。
  • サイズ:内径6.5×外径10.0mm。
  • ホース長:20m。
  • 最高使用圧力:1.5Mpa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 接続形状:汎用ソケット、プラグ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。
  • ※ 使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取扱い説明書をよく読んで使用してください。
  • ※ 使用前に必ず点検を行ってください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • ホース長(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

ホース長

(m)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292438773
10
45
885
1個
4977292438780
20
75
1510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7974,216
( 4,638 )
3日目
6,9386,083
( 6,691 )
5日目

詳細情報

基本情報

特殊エラストマー樹脂採用の常圧エア用耐スパッタホース。
【特長】
・常圧エアホースでワンタッチソケット、プラグ付き。
・軽量小型ソケットを採用することで、手元負担が軽減できる。
・サイズ(mm):内径6.5×外径10.0。
・ホースの長さが10m、20mの2つのタイプより使用用途により選択できる。
【用途】
・エアホースとして使用可能。
・工場、建築現場等での作業時に最適。

ご注意

  • 使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取扱い説明書をよく読んで使用してください。使用前に必ず点検を行てください。ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。ホースの切断や加工はしないでください。分解や改造はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620
エアホース ソフトプレミアム
エアホース HPプレミアム
ツインソケット ロータリー
ツインソケット S-PO-1
エアホースプレミアム
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,797-4,002 -9,838 -7,2815,3924,705 -
通常出荷日3日目〜3日目5日目3日目4日目3日目〜
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
サイズ(mm)内径6.5×外径10.0内径6.5×外径10.0内径5.0×外径9.082X71X2386X65X23-
最高使用圧力1.5Mpa1.0Mpa3.0MPa1.5Mpa1.5Mpa1.5Mpa
接続形状汎用ソケット・プラグ汎用ソケット・プラグ---汎用ソケット・プラグ
適用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気空気空気圧縮空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング