17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアホース ソフトプレミアム
  • SAHP-S610
  • SAHP-S620

エアホース ソフトプレミアム

通常単価(税別)
4,0025,925特別価格
税込単価
4,4026,518特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

負担が軽減された特殊エラストマー樹脂採用常圧エア用ソフトホース。【特長】・常圧エアホースでワンタッチソ...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ (mm)
    内径6.5×外径10.0
  • 最高使用圧力
    1.0Mpa
  • 接続形状
    汎用ソケット・プラグ
  • 適用流体
    圧縮空気
  • 材質1
    ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄
  • パッケージ幅 (mm)
    290
  • パッケージ高さ (mm)
    290

ご注意

  • 使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取扱い説明書をよく読んで使用してください。使用前に必ず点検を行てください。ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。ホースの切断や加工はしないでください。分解や改造はしないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特殊エアラストマー樹脂採用のエアホース

梱包例(型番:4977292438759写真参照)。

梱包例(型番:4977292438759写真参照)。

製品仕様

型番:4977292438759。

  • 規格:SAHP-S610。
  • 商品サイズ:幅290×高さ290×奥行き45mm、重量850g。
  • 用途:常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
  • 機能、特長:常圧エアホースでワンタッチソケット、プラグ付き。/軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減。/特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホース。
  • サイズ:内径6.5×外径10.0mm。
  • ホース長:10m。
  • 最高使用圧力:1.0Mpa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 接続形状:汎用ソケット・プラグ。

型番:4977292438766

  • 規格:SAHP-S620
  • 商品サイズ:幅290×高さ290×奥行き75mm、重量1,330g。
  • 用途:常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
  • 機能、特長:常圧エアホースでワンタッチソケット、プラグ付き。/軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減。/特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホース。
  • サイズ:内径6.5×外径10.0mm。
  • ホース長:20m。
  • 最高使用圧力:1.0Mpa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 接続形状:汎用ソケット、プラグ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。
  • ※ 使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取扱い説明書をよく読んで使用してください。
  • ※ 使用前に必ず点検を行ってください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • ホース長(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

ホース長

(m)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292438759
10
45
1020
1個
4977292438766
20
75
1540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0023,566
( 3,923 )
3日目
5,9255,299
( 5,829 )
3日目

詳細情報

基本情報

負担が軽減された特殊エラストマー樹脂採用常圧エア用ソフトホース。
【特長】
・常圧エアホースでワンタッチソケット、プラグが付いている。
・軽量小型ソケット採用により手元の負担が少なくなった。
・特殊エラストマー樹脂の採用により、ホースがやわらかい。
・サイズ(mm):内径6.5×外径10.0。
【用途】
・エアホースとして使用可能。

ご注意

  • 使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取扱い説明書をよく読んで使用してください。使用前に必ず点検を行てください。ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。ホースの切断や加工はしないでください。分解や改造はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアホース ソフトプレミアムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホース ソフトプレミアム
エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620
エアホース HPプレミアム
ツインソケット S-PO-1
ツインソケット ロータリー
エアホースプレミアム
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,002-4,797 -9,838 -5,3927,2814,705 -
通常出荷日3日目3日目〜5日目4日目3日目3日目〜
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
サイズ(mm)内径6.5×外径10.0内径6.5×外径10.0内径5.0×外径9.086X65X2382X71X23-
最高使用圧力1.0Mpa1.5Mpa3.0MPa1.5Mpa1.5Mpa1.5Mpa
接続形状汎用ソケット・プラグ汎用ソケット・プラグ---汎用ソケット・プラグ
適用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気空気空気圧縮空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング