17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター ライト流調付 SAD-106L SAD-106L

エアダスター ライト流調付 SAD-106L

通常単価(税別)
3,408
税込単価
3,749
通常出荷日:4日目

流量調整バルブにより安定した作業ができるエアダスター。【特長】・本体に流量調整バルブが付いているので安...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • エアー取り入れ口ねじ
    M12X1.0
  • ノズル取付ねじ
    G1/8(PF1/8めねじ)
  • 空気使用量 (L/min)
    70~470L/min
  • 適用流体
    空気
  • 材質
    本体:アルミダイキャスト・他、グリップ:エラストマー樹脂
  • JANコード
    4977292450003
  • 商品幅 (mm)
    180
  • 商品高さ (mm)
    195
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • 商品重量 (g)
    165

ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SAD-106L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアダスター ライト流調付 SAD-106L

狭く奥まったところに便利。

狭く奥まったところに便利。

ノズル先端部分。

ノズル先端部分。

流量調整バルブ付き。

流量調整バルブ付き。

エアダスター ライト流調付 SAD-106Lの仕様

  • 規格:AD-106L。
  • 商品サイズ:幅180×高さ195×奥行き20mm、重量165g。
  • 用途:ゴミ、切粉、切屑、水滴の除去、洗浄、冷却、乾燥作業等。
  • 機能、特長:本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけが可能。/ロングノズルで狭く奥まったところに便利。/ボディはアルミダイキャスト製で丈夫。/ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群。/空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプ。
  • エアー取り入れ口ねじ:M12×1.0。
  • ノズル取付ねじ:G1/8(PF1/8めねじ)。
  • 空気使用量:70~470L/min。
  • 最高使用圧力:0.7MPa。
  • 適用流体:空気。

この商品の使用上の注意

  • ※ 人や動物に向けて使用しないでください。
  • ※ 各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
  • ※ 最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。

SAD-106Lの仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7MPa
エアー取り入れ口ねじ
M12X1.0
ノズル取付ねじ
G1/8(PF1/8めねじ)
空気使用量(L/min)
70~470L/min
適用流体
空気
材質
本体:アルミダイキャスト・他、グリップ:エラストマー樹脂
JANコード
4977292450003
商品幅(mm)
180
商品高さ(mm)
195
商品奥行き(mm)
20
商品重量(g)
165
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAD-106L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,408
( 3,749 )
4日目

詳細情報

基本情報

流量調整バルブにより安定した作業ができるエアダスター。
【特長】
・本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができる。
・ロングノズルで狭く奥まったところに便利。
・ボディはアルミダイキャスト製で丈夫。
・ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群。
・空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプ。
【用途】
・ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。

ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスター ライト流調付 SAD-106Lの型番SAD-106Lのページです。 型番SAD-106Lに関する仕様情報を記載しております。
エアダスター ライト流調付 SAD-106Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター ライト流調付 SAD-106L
エアダスターJP 100N SAD-101
エアダスター 嵐 SAD-301
樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付
エアダスター (ロングノズルタイプ)
ダスターノズル
メーカーSK-11SK-11SK-11トラスコ中山近畿製作所(エアダスターガン)UNITED
通常価格3,4083,0316,1283,49913,098430 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa0.7MPa1.0MPa113.0
エアー取り入れ口ねじM12X1.0M12X1.0----
ノズル取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8---
空気使用量(L/min)70~470L/min220L/min----
適用流体空気空気----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト