17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウレタンチューブ6mm×10M UT-0610C

ウレタンチューブ6mm×10M

通常単価(税別)
2,208
税込単価
2,429
通常出荷日:3日目

軽量・簡単なウレタンチューブ。【特長】・専用継手でワンタッチ接続が可能。・固定配管にも手元配管にも便利...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • サイズ (mm)
    内径4×外径6
  • チューブ長 (m)
    10
  • JANコード
    4977292440417
  • パッケージ幅 (mm)
    300
  • パッケージ高さ (mm)
    360
  • パッケージ奥行 (mm)
    20
  • パッケージ重量 (g)
    220

型番:

UT-0610C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

ブランド名SK11
商品名ウレタンチューブ6mm×10M
規格UT-0610C
  • サイズ:内径4mm×外径6mm
  • チューブ長:10m

UT-0610Cの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
サイズ(mm)
内径4×外径6
チューブ長(m)
10
JANコード
4977292440417
パッケージ幅(mm)
300
パッケージ高さ(mm)
360
パッケージ奥行(mm)
20
パッケージ重量(g)
220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
UT-0610C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,208
( 2,429 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量・簡単なウレタンチューブ。
【特長】
・専用継手でワンタッチ接続が可能。
・固定配管にも手元配管にも便利。
【用途】
・ウレタンチューブ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタンチューブ6mm×10Mの型番UT-0610Cのページです。 型番UT-0610Cに関する仕様情報を記載しております。
ウレタンチューブ6mm×10Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンチューブ6mm×10M
高圧エアホースリール 30m
ウレタンエアホース7.0mm
ツインソケット S-PO-1
ツインソケット ロータリー
ウレタンエアーホース 8.5
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,20827,9413655,3927,28121,343
通常出荷日3日目5日目5日目4日目3日目3日目
種類その他関連用品ホース・エアリールその他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
サイズ(mm)内径4×外径6内径5.0×外径9.0内径7×外径1086X65X2382X71X23-
チューブ長(m)10-----
JANコード497729244041749772924583994977292445818497729242495049772924249674977292456692
パッケージ幅(mm)300280400120116-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング