17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウレタンエアホース7.0mm

通常単価(税別)
365
税込単価
402
通常出荷日:5日目

【特長】伸ばした時に巻き癖が少なく伸ばしやすいウレタンタイプです。(内径7mm)【用途】エアを供給する...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • サイズ (mm)
    内径7×外径10
  • JANコード
    4977292445818
  • 使用圧力範囲
    0~1.5MPa
  • 使用温度範囲
    -20~60度
  • パッケージ幅 (mm)
    400
  • パッケージ高さ (mm)
    400
  • パッケージ奥行 (mm)
    115
  • パッケージ重量 (g)
    6460

型番:

UA-7100-1M
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UA-7100-1Mの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
サイズ(mm)
内径7×外径10
JANコード
4977292445818
使用圧力範囲
0~1.5MPa
使用温度範囲
-20~60度
パッケージ幅(mm)
400
パッケージ高さ(mm)
400
パッケージ奥行(mm)
115
パッケージ重量(g)
6460
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
UA-7100-1M
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
365
( 402 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
伸ばした時に巻き癖が少なく伸ばしやすいウレタンタイプです。
(内径7mm)
【用途】
エアを供給するためのホース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアホース7.0mmの型番UA-7100-1Mのページです。 型番UA-7100-1Mに関する仕様情報を記載しております。
ウレタンエアホース7.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンエアホース7.0mm
ウレタンエアーホース 7.0
ウレタンエアーホース 8.5
ツインソケット S-PO-1
ツインソケット ロータリー
ウレタンチューブ6mm×10M
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格36516,53118,2603,6505,5172,208
通常出荷日5日目5日目3日目4日目3日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールその他関連用品その他関連用品その他関連用品
サイズ(mm)内径7×外径10内径7×外径10-86X65X2382X71X23内径4×外径6
JANコード497729244581849772924566854977292456692497729242495049772924249674977292440417
使用圧力範囲0~1.5MPa0~1.5MPa0~1.5MPa---
使用温度範囲-20~60度-20~60度-20~60℃-20~+80度-20~+80度-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト