17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウレタンエアーホース 8.5

通常単価(税別)
18,260
税込単価
20,086
通常出荷日:3日目

【特長】伸ばした時に巻き癖が少なく伸ばしやすいウレタンタイプです。(内径8.5mm)【用途】エアを供給...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • JANコード
    4977292456692
  • ホース長 (m)
    60
  • 外径 (mm)
    12.5
  • 使用圧力範囲
    0~1.5MPa
  • 使用温度範囲
    -20~60℃
  • 内径 (mm)
    8.5

型番:

UA-860-60M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UA-860-60Mの仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
JANコード
4977292456692
ホース長(m)
60
外径(mm)
12.5
使用圧力範囲
0~1.5MPa
使用温度範囲
-20~60℃
内径(mm)
8.5
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
UA-860-60M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,260
( 20,086 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
伸ばした時に巻き癖が少なく伸ばしやすいウレタンタイプです。
(内径8.5mm)
【用途】
エアを供給するためのホース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアーホース 8.5の型番UA-860-60Mのページです。 型番UA-860-60Mに関する仕様情報を記載しております。
ウレタンエアーホース 8.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンエアーホース 8.5
ウレタンエアーホース 7.0
ウレタンエアホース7.0mm
ツインソケット S-PO-1
ツインソケット ロータリー
スイングスイベルソケット SOC-WT85F
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格18,26016,5313653,6505,5173,217
通常出荷日3日目5日目5日目4日目3日目4日目
種類ホース・エアリールその他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
JANコード497729245669249772924566854977292445818497729242495049772924249674977292437332
ホース長(m)60-----
外径(mm)12.5-----
使用圧力範囲0~1.5MPa0~1.5MPa0~1.5MPa---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト