ツール用品技術窓口

アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300 SAF-200
  • SAF-200
  • SAF-300

アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

通常単価(税別)
1,736
税込単価
1,910
通常出荷日:4日目

フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。【特長】・エアダスター用の交換ノズルです・...

詳細を確認
  • ノズル取付ねじ
    G1/8
  • 材質
    アルミ・樹脂
  • 商品幅 (mm)
    30
  • 商品奥行き (mm)
    30
  • 商品重量 (g)
    20

ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SAF-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルミフレキシブルノズル

SAF-200

SAF-200 パッケージ付きイメージ画像

SAF-200 パッケージ付きイメージ画像

ブランド名SK11
商品名アルミフレキシブルノズル
規格SAF-200

仕様

  • ノズル取付ねじ:G1/8。
  • サイズ:200mm。

注意事項

  • 人や動物に向けて使用しない。
  • 各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付ける。
  • 最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しない。

SAF-200の仕様・寸法情報

ノズル取付ねじ
G1/8
材質
アルミ・樹脂
サイズ(mm)
200
JANコード
4977292438575
商品幅(mm)
30
商品高さ(mm)
250
商品奥行き(mm)
30
商品重量(g)
20

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAF-200

サイズ

(mm)

JANコード

商品高さ

(mm)

最小発注数量
200
4977292438575
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,736
( 1,910 )
4日目

詳細情報

基本情報

フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。
【特長】
・エアダスター用の交換ノズルです
・機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます
【用途】
・ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等

ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300の型番SAF-200のページです。 型番SAF-200に関する仕様情報を記載しております。
アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300
エアダスター ライト流調付 SAD-106L
エアダスター 嵐 SAD-301
エアダスターJP 100N SAD-101
アングルノズル伸縮 750 EAN-750EX
エアースプレーガン 重量式
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,7363,4084,3003,0312,1768,003
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目在庫品1日目
ノズル取付ねじG1/8G1/8(PF1/8めねじ)G1/8G1/8(PF1/8めねじ)--
材質アルミ・樹脂本体:アルミダイキャスト・他、グリップ:エラストマー樹脂ボディー:アルミダイキャスト、他、ノズル:アルミニウム、他本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:アルミダイキャスト、パーツ:真鍮・ステン他、アルミ製カップ:アルミ・真鍮
商品幅(mm)30180145187500155
商品奥行き(mm)3020252050108
商品重量(g)20165226226156745
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト