17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングフレックスラチェットR

通常単価(税別)
3,5545,932特別価格
税込単価
3,9096,525特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。【特長】・高性能72山ギア搭載で細やか...

詳細を確認
  • 種類
    多機能レンチ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り角度
    180度
  • ギア数
    72山
  • 仕様1
    高性能72山ギア搭載

ご注意

  • 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。オーバースピードや側面使用はしないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高性能72山ギア搭載の多機能レンチ

ロングタイプで奥深い場所での作業に最適(型番:MFR-08L写真参照)。

ロングタイプで奥深い場所での作業に最適(型番:MFR-08L写真参照)。

首振りタイプのラチェットレンチ。

首振りタイプのラチェットレンチ。

早回し作業に便利。

早回し作業に便利。

製品仕様

  • 型番:MFR-08L。
  • 商品サイズ:幅18.5×高さ275×奥行き18.5mm、重量88g。
  • サイズ:8mm。
  • 首振り角度:180度。
  • 全長:275mm。
  • 高性能72山ギア搭載。
  • 型番:MFR-13L。
  • 商品サイズ:幅25×高さ374×奥行き20mm、重量194g。
  • サイズ:13mm。
  • 首振り角度:180度。
  • 全長:374mm。
  • 高性能72山ギア搭載。
  • 型番:MFR-17L。
  • 商品サイズ:幅32×高さ426×奥行き24mm、重量320g。
  • サイズ:17mm。
  • 首振り角度:180度。
  • 全長:426mm。
  • 高性能72山ギア搭載。
  • 型番:MFR-19L。
  • 商品サイズ:幅34.5×高さ450×奥行き25mm、重量420g。
  • サイズ:19mm。
  • 首振り角度:180度。
  • 全長:450mm。
  • 高性能72山ギア搭載。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
275
8
18.5
18.5
275
88
4977292296939
1個
374
13
25
20
374
194
4977292296960
1個
426
17
32
24
426
320
4977292296984
1個
450
19
34.5
25
450
420
4977292296991
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,554
( 3,909 )
3日目
4,6934,552
( 5,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,3243,758
( 4,134 )
3日目
5,9324,253
( 4,678 )
3日目

詳細情報

基本情報

ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。
【特長】
・高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
・ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。
・ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。
・早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。
・ボディはスーパーフラットとフルポリッシュで上質な質感がある。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付け、緩め作業
・奥深い場所での作業に最適

ご注意

  • 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。オーバースピードや側面使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングフレックスラチェットRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングフレックスラチェットR
ショートダブルフレックスR
両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721
ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800R
ロングめがねレンチ(15°) M15
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山TONE
通常価格3,554-2,438 -2,5864,303 -12,8001,545 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目2日目〜1日目在庫品1日目〜
種類多機能レンチ両口めがね多機能レンチ両口めがねコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品セット品単品
首振り角度180度-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング