17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替刃式カンナ用ブレード

通常単価(税別)
1,426
税込単価
1,569
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

切味と耐磨耗性に優れ仕上げが美麗。【特長】・2面使用可能。・長さ換算して約40m迄良好に削り可能(段差...

詳細を確認
  • 入数
    2枚入
  • 材質
    鋼製
  • パッケージ奥行 (mm)
    3

ご注意

  • 電動本機の電源を必ず切ってから、ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。必ず3分以上空転させてください。

型番:

P-24 120MM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • (P-21):刃幅:82mm・適合機種:マキタ(1900BASP1・M191)・日立(P20(SC))
  • (P-22):刃幅:92mm・適合機種:リョービ(L120TB・L150TB)
  • (P-23):刃幅:110mm・適合機種:マキタ(1911BSP・M192)
  • (P-24):刃幅:120mm・適合機種:日立(P35(SC))
  • (P-25):刃幅:136mm・適合機種:マキタ(1804NSP・1804CSP)・日立(P40(SC))
  • 入数:2枚入
替刃式カンナ用ブレードの外観

替刃式カンナ用ブレードの外観

替刃式カンナ用ブレードのパッケージ

替刃式カンナ用ブレードのパッケージ

替刃式カンナ用ブレードの外観2

替刃式カンナ用ブレードの外観2

P-24 120MMの仕様・寸法情報

入数
2枚入
材質
鋼製
JANコード
4977292350433
刃幅(mm)
120
パッケージ幅(mm)
54
パッケージ高さ(mm)
239
パッケージ奥行(mm)
3
パッケージ重量(g)
20
適用機種
日立(P35(SC))
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 刃幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
P-24 120MM

JANコード

刃幅

(mm)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

適用機種

最小発注数量
4977292350433
120
54
239
20
日立(P35(SC))
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,426
( 1,569 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

切味と耐磨耗性に優れ仕上げが美麗。
【特長】
・2面使用可能。
・長さ換算して約40m迄良好に削り可能(段差削り及び面取り削りを除く通常使用時)。
【用途】
・木材の表面の削り作業。

ご注意

  • 電動本機の電源を必ず切ってから、ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。必ず3分以上空転させてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替刃式カンナ用ブレードの型番P-24 120MMのページです。 型番P-24 120MMに関する仕様情報を記載しております。
替刃式カンナ用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃式カンナ用ブレード
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
オーバートルク防止アダプター SOTPA-4
替ベアリング SRB-36・SRB-37
接地アダプター ワニ口クリップタイプ
接地防水プラグ HP-4
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,4265,1004,3663993,0471,751
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目3日目4日目2日目
入数2枚入-----
材質鋼製樹脂・特殊鋼クロームモリブデン---
パッケージ奥行(mm)3403644545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト