17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替ベアリング SRB-36・SRB-37 SRB-36
  • SRB-36
  • SRB-37

替ベアリング SRB-36・SRB-37

通常単価(税別)
399
税込単価
439
通常出荷日:3日目

ルータービット用の替えベアリングです。【特長】・SK11超硬ルータービットシリーズ用の替えベアリングで...

詳細を確認
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    100
  • パッケージ奥行 (mm)
    4
  • パッケージ重量 (g)
    4

ご注意

  • ベアリングは、しっかりと締め付けてご使用ください。

型番:

SRB-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:9.5mm
替ベアリング SRB-36の外観

替ベアリング SRB-36の外観

替ベアリング SRB-36のパッケージ

替ベアリング SRB-36のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ベアリングは、しっかりと締め付けてご使用ください。

SRB-36の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
サイズ(mm)
9.5
JANコード
4977292377652
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
100
パッケージ奥行(mm)
4
パッケージ重量(g)
4
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRB-36

種類

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
先端アクセサリ
9.5
4977292377652
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
399
( 439 )
3日目

詳細情報

基本情報

ルータービット用の替えベアリングです。
【特長】
・SK11超硬ルータービットシリーズ用の替えベアリングです。
【用途】
・木材の溝堀加工や面取り作業

ご注意

  • ベアリングは、しっかりと締め付けてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替ベアリング SRB-36・SRB-37の型番SRB-36のページです。 型番SRB-36に関する仕様情報を記載しております。
替ベアリング SRB-36・SRB-37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替ベアリング SRB-36・SRB-37
接地防水プラグ HP-4
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
オーバートルク防止アダプター SOTPA-4
角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S
接地アダプター ワニ口クリップタイプ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3991,7518,0336,8786,7053,047
通常出荷日3日目2日目4日目4日目4日目4日目
パッケージ幅(mm)40701776224570
パッケージ高さ(mm)100130450170520130
パッケージ奥行(mm)445403616545
パッケージ重量(g)460820380395060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト