ツール用品技術窓口

接地アダプター ワニ口クリップタイプ HA-1

接地アダプター ワニ口クリップタイプ

通常単価(税別)
3,047
税込単価
3,352
通常出荷日:4日目

電源プラグ変換用アダプター。【特長】・3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイ...

詳細を確認
  • 許容電流
    15A
  • 交流電圧 (V)
    125
  • JANコード
    4977292451901
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    130
  • パッケージ奥行 (mm)
    45
  • パッケージ重量 (g)
    60
  • 仕様
    アースピン接続対応

ご注意

  • 電線許容を超える電流を流さないでください。雨中では使用しないでください。

型番:

HA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

接地アダプター ワニ口クリップタイプの仕様

  • 交流電圧:125V
  • 許容電流:15A
  • アースピン接続対応
接地アダプター ワニ口クリップタイプの外観

接地アダプター ワニ口クリップタイプの外観

接地アダプター ワニ口クリップタイプのパッケージ

接地アダプター ワニ口クリップタイプのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 電線許容を超える電流を流さないでください。
  • ※ 雨中では使用しないでください。

HA-1の仕様・寸法情報

許容電流
15A
交流電圧(V)
125
JANコード
4977292451901
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行(mm)
45
パッケージ重量(g)
60
仕様
アースピン接続対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047
( 3,352 )
4日目

詳細情報

基本情報

電源プラグ変換用アダプター。
【特長】
・3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換。
【用途】
・電源プラグ変換用アダプター。

ご注意

  • 電線許容を超える電流を流さないでください。雨中では使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接地アダプター ワニ口クリップタイプの型番HA-1のページです。 型番HA-1に関する仕様情報を記載しております。
接地アダプター ワニ口クリップタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地アダプター ワニ口クリップタイプ
接地防水プラグ HP-4
オーバートルク防止アダプター SOTPA-4
鉄工ドリルビットシャープナー BS-300
角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,0471,7516,8786,4416,7058,033
通常出荷日4日目2日目4日目在庫品1日目4日目4日目
許容電流15A15A----
交流電圧(V)125125----
JANコード497729245190149772924518884977292440967497729233000849772923107724977292329958
パッケージ幅(mm)707062120245177
パッケージ高さ(mm)130130170250520450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト