ツール用品技術窓口

ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1 SIDG-1

ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1

通常単価(税別)
8,0335,099
税込単価
8,8365,609
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。【特長】・インパクトドライバーに最適なワンタッチチャッ...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    約 高さ390×幅150
  • 材質
    樹脂・特殊鋼
  • JANコード
    4977292329958
  • 軸 (mm)
    六角軸6.35mm
  • パッケージ幅 (mm)
    177
  • パッケージ高さ (mm)
    450
  • パッケージ奥行 (mm)
    40
  • パッケージ重量 (g)
    820
  • 仕様
    前後45度角度変更可能、幅80mmまでの電気ドリル取付可能

ご注意

  • 取付は確実に行ってください。また無理な力での作業はやめてください。

型番:

SIDG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅150×高さ390×奥行き35mm、重量800g
  • 前後45度角度変更可能
  • 軸:六角軸6.35mm
  • 幅80mmまでの電気ドリル取付可能

この商品の特長

丸棒はV溝にのせて穴あけができる

丸棒はV溝にのせて穴あけができる

角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができる

角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができる

固定ピン使用でセンターに穴あけができる

固定ピン使用でセンターに穴あけができる

垂直に穴あけができる

垂直に穴あけができる

使用上のご注意

※ 取付は確実に行ってください。また無理な力での作業はやめてください。

SIDG-1の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
約 高さ390×幅150
材質
樹脂・特殊鋼
JANコード
4977292329958
軸(mm)
六角軸6.35mm
パッケージ幅(mm)
177
パッケージ高さ(mm)
450
パッケージ奥行(mm)
40
パッケージ重量(g)
820
仕様
前後45度角度変更可能、幅80mmまでの電気ドリル取付可能
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SIDG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0335,099
( 5,609 )
4日目

詳細情報

基本情報

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。
【特長】
・インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です
・固定ピン使用でセンターに穴あけができです
・角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができです
・丸棒はV溝にのせて穴あけができです
・インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)
【用途】
・穴あけ作業に

ご注意

  • 取付は確実に行ってください。また無理な力での作業はやめてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1の型番SIDG-1のページです。 型番SIDG-1に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
オーバートルク防止アダプター SOTPA-4
角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S
サポートローラースタンド
接地防水プラグ HP-4
鉄工ドリルビットシャープナー BS-300
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格8,0336,8786,7056,1701,7516,441
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目在庫品1日目
サイズ(mm)約 高さ390×幅150-----
材質樹脂・特殊鋼クロームモリブデン----
JANコード497729232995849772924409674977292310772497729230071149772924518884977292330008
軸(mm)六角軸6.35mm-----
パッケージ幅(mm)1776224580.570120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト