17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製) 4977292330299
  • 4977292330299
  • 4977292337106

ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製)

通常単価(税別)
831
税込単価
914
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

穴あけ深さ調節が自由に設定できるストッパー【特長】・ ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、...

詳細を確認
  • パッケージ幅 (mm)
    55
  • パッケージ奥行 (mm)
    30

ご注意

  • 使用中は必ず保護メガネ、マスクを着用してください。用途以外には使用しないでください。

型番:

4977292330299
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ドリル刃直径:1.5~6.0mm用

ドリル刃直径:1.5~6.0mm用の外観

ドリル刃直径:1.5~6.0mm用の外観

ドリル刃直径:1.5~6.0mm用のパッケージ

ドリル刃直径:1.5~6.0mm用のパッケージ

  • 商品サイズ:幅15×高さ30×奥行き15mm、重量10g
  • 適合ドリル刃直径:1.5~6.0mm

ドリル刃直径:6.1~12.0mm用

ドリル刃直径:6.1~12.0mm用の外観

ドリル刃直径:6.1~12.0mm用の外観

ドリル刃直径:6.1~12.0mm用のパッケージ

ドリル刃直径:6.1~12.0mm用のパッケージ

  • 商品サイズ:幅30×高さ45×奥行き30mm、重量40g
  • 適合ドリル刃直径:6.1~12.0mm

使用上のご注意

  • ※ 使用中は必ず保護メガネ、マスクを着用してください。
  • ※ 用途以外には使用しないでください。

4977292330299の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
材質
樹脂
JANコード
4977292330299
パッケージ幅(mm)
55
パッケージ高さ(mm)
160
パッケージ奥行(mm)
30
パッケージ重量(g)
20
適合ドリル刃直径(mm)
1.5~6.0

絞り込み条件

  • 種類

  • 材質

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
4977292330299

種類

材質

JANコード

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

適合ドリル刃直径

(mm)

最小発注数量
その他関連用品
樹脂
4977292330299
160
20
1.5~6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

穴あけ深さ調節が自由に設定できるストッパー
【特長】
・ ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
【用途】
・ 木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整

ご注意

  • 使用中は必ず保護メガネ、マスクを着用してください。用途以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製)の型番4977292330299のページです。 型番4977292330299に関する仕様情報を記載しております。
ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ドリルの深さ調節に
4
満足度:4.0
突き抜けると困る場所に使用。 簡単に深さを調整できるので買ってよかったと思いました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製)
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S
替ベアリング SRB-36・SRB-37
接地防水プラグ HP-4
鉄工ドリルビットシャープナー BS-300
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格8318,0336,7053991,7516,441
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目3日目2日目在庫品1日目
パッケージ幅(mm)551772454070120
パッケージ奥行(mm)304016544570
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト