ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HSS木工旋盤用バイト(3本組)

HSS木工旋盤用バイト(3本組) F-10S
通常単価(税別)
6,1404,583
税込単価
6,7545,041
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

ビギナーに最適な木工旋盤用バイト3本組。【特長】・オールハイス鋼製ブレード。・作業性の良いロングハンド...

詳細を確認

型番:

F-10S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-10Sの仕様・寸法情報

JANコード
4977292490788
セット内容
セット内容:平12mm(F-11)・スクイ丸9mm(F-12)・剣13.5mm(F-13)(3本組)
工具材質
ハイス製
-
-

商品情報

製品仕様

  • 3本組
HSS木工旋盤用バイト3本組の外観

HSS木工旋盤用バイト3本組の外観

HSS木工旋盤用バイト3本組のパッケージ

HSS木工旋盤用バイト3本組のパッケージ

型番リスト

表示件数
型番
F-10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1404,583
( 5,041 )
3日目

詳細情報

基本情報

ビギナーに最適な木工旋盤用バイト3本組。
【特長】
・オールハイス鋼製ブレード。
・作業性の良いロングハンドル。
・使用頻度の高い3本をセット。
【用途】
・木工旋盤での加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HSS木工旋盤用バイト(3本組)の型番F-10Sのページです。 型番F-10Sに関する仕様情報を記載しております。
HSS木工旋盤用バイト(3本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSS木工旋盤用バイト(3本組)
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
12本組 ルータービット
木工用兼用ビット
RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mm
木工用ロングドリル(六角軸)
メーカーSK-11SK-11エスコTRADリリーフエスコ
通常価格6,1404584,8507315847,490
通常出荷日3日目3日目1日目39日目1日目2日目
JANコード4977292490788-----
セット内容セット内容:平12mm(F-11)・スクイ丸9mm(F-12)・剣13.5mm(F-13)(3本組)-----
工具材質ハイス製ドリル:ハイス鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト