17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角軸マルチドリル 10.0mm穴あけ用 4977292869690

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角軸マルチドリル 10.0mm穴あけ用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292869690

2026年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

多種材料への穴あけが可能なドリルです。
【特長】
・1本で様々な材料への穴あけが可能です。
・バリの出にくい美しい穴あけが可能です。
・六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチ装着が可能です。
・電気ドリル・インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・ボール盤にてご使用ください。
【用途】
・木材・竹・樹脂・アクリル・硬質ゴム・革等への10.0mm穴あけ用ドリル。

ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネ・マスク・安全手袋を着用ください。用途以外の使用はおやめ下さい。3000回転以上の電動工具では使用しないでください。穴あけ中、無理な押しつけや、左右にゆらしてこじあけたりしないでください。使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめ下さい。充電インパクトドライバーのご使用は、軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。被削材はバイスなどでしっかり固定するなど、安定した作業環境を整えて下さい。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4977292869690
サイズ(mm)
10.0
軸
6.35mm六角軸
最高使用回転数
3000min-1
適用機種
電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
材質
普通鋼
パッケージ幅(mm)
36
パッケージ高さ(mm)
162
パッケージ奥行き(mm)
15
パッケージ質量(g)
29
原産国
日本製
-
-

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸マルチドリル 10.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 3.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 6.0mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格-754円614円614円614円614円
通常出荷日-3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729286969049772928697064977292869638497729286960749772928696144977292869645
サイズ(mm)10.010.55.03.04.06.0
軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸
最高使用回転数3000min-13000min-13000min-13000min-13000min-13000min-1
適用機種電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト