17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用 USU

片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用

通常単価(税別)
1,4141,371
税込単価
1,5551,508
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SK11片刃フリーカッター交換用替刃として展開しているパーツ部品。【特長】・型番がSK11片刃フリーカ...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • JANコード
    4977292311588
  • 商品幅 (mm)
    60
  • 商品高さ (mm)
    130
  • 商品奥行き (mm)
    10
  • 単品質量 (g)
    60

型番:

USU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

片刃フリーカッター交換用替刃

パッケージ例。

パッケージ例。

薄板用に対応。

薄板用に対応。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 型番:USU。
  • 商品サイズ:幅50×高さ95×奥行き19mm、重量50g。
  • 薄板用。

USUの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
JANコード
4977292311588
商品幅(mm)
60
商品高さ(mm)
130
商品奥行き(mm)
10
単品質量(g)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
USU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,4141,371
( 1,508 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SK11片刃フリーカッター交換用替刃として展開しているパーツ部品。
【特長】
・型番がSK11片刃フリーカッターSFC-130W-USU専用の薄板用交換替刃。
・パッケージのサイズが幅50×高さ95×奥行き19mm、重量50g。
・木材、プラスチック、ゴム等の薄板用の穴あけ作業に適した替刃。
【用途】
・片刃フリーカッターSFC-130W-USUの刃が破損、紛失した際に交換する薄板用替刃として最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用の型番USUのページです。 型番USUに関する仕様情報を記載しております。
片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用
インパクト用スイングホルダー マキタ用
インパクト用スイングホルダー 日立用
片刃フリーカッター SFC-130ST
電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)
電動彫刻刀用刃 4901310
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11リョービリョービ
通常価格1,4143,2963,2966,0979551,243
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ-電動アクセサリ電動アクセサリ
JANコード4977292311588497729237170449772923717114977292300025--
商品幅(mm)60100100110--
商品高さ(mm)130205205170--
商品奥行き(mm)101515300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト