ツール用品技術窓口

片刃フリーカッター SFC-130ST SFC-130ST

片刃フリーカッター SFC-130ST

通常単価(税別)
6,097
税込単価
6,707
通常出荷日:2日目

鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ等の穴あけに適したカッター刃。【特長】・コバルトハイス刃(Co-...

詳細を確認
  • 穴あけ可能板厚 (mm)
    最大 (鉄)2.3・(ステンレスSUS430)2.0・(アルミ・硬質塩ビ)5.0
  • 穴あけ直径 (mm)
    30~130
  • 使用回転数 (min-1)
    (直径40mm以下)500・(直径70mm以下)350・(直径130mm以下)110
  • 軸径 (mm)
    12・三本溝
  • 適応被削材
    鉄・ステンレス(SUS430)・アルミ・硬質塩ビなど
  • JANコード
    4977292300025
  • 商品幅 (mm)
    110
  • 商品高さ (mm)
    170
  • 商品奥行き (mm)
    300
  • セット内容付属品
    六角棒レンチ5mm・六角棒レンチ3mm(ドリル固定ナット用)
  • 単品質量 (g)
    306
  • 適用機種
    ボール盤13mmチャック以上

ご注意

  • 金属の穴あけは必ず切削油等を十分に塗布しながら使用して下さい。作業中は必ず保護メガネ・マスクなどの保護具を使用し作業に適した服装で作業して下さい。使用前に本体に亀裂やゆがみがないかご確認下さい。使用前に各ねじが緩んでいないかご確認ください。材料はバイスやクランプでしっかりと固定して下さい。使用条件を超える穴あけは製品破損や著しい消耗の原因になります。過度な負荷をかけないで下さい。正回転(時計回り)専用です。逆回転では使用しないで下さい。刃先は鋭利ですので取り扱いにはご注意下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品の改造はしないで下さい。

型番:

SFC-130ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コバルトハイス刃(Co-HSS)採用のフリーカッター

これひとつで直径30~130mmまでの穴あけが可能。

これひとつで直径30~130mmまでの穴あけが可能。

使用例。

使用例。

片刃フリーカッター SFC-130STの仕様

  • 型番:SFC-130ST。
  • 商品サイズ:幅100×高さ110×奥行き30mm、重量280g。
  • 穴あけ直径:30~130mm。
  • 適応被削材:鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビなど。
  • 最大穴あけ可能板厚:(鉄)2.3mm、(ステンレスSUS430)2.0mm、(アルミ・硬質塩ビ)5.0mm。
  • 使用機械:ボール盤13mmチャック以上。
  • 軸径:12mm/三本溝。
  • 使用回転数:(直径40mm以下)500min-1/(直径70mm以下)350min-1/(直径130mm以下)110min-1

この商品の使用上の注意

  • ※ 金属の穴あけは必ず切削油等を十分に塗布しながら使用して下さい。
  • ※ 作業中は必ず保護メガネ/マスクなどの保護具を使用し作業に適した服装で作業して下さい。
  • ※ 使用前に本体に亀裂やゆがみがないかご確認下さい。
  • ※ 使用前に各ねじが緩んでいないかご確認ください。
  • ※ 材料はバイスやクランプでしっかりと固定して下さい。

SFC-130STの仕様・寸法情報

穴あけ可能板厚(mm)
最大 (鉄)2.3・(ステンレスSUS430)2.0・(アルミ・硬質塩ビ)5.0
穴あけ直径(mm)
30~130
使用回転数(min-1)
(直径40mm以下)500・(直径70mm以下)350・(直径130mm以下)110
軸径(mm)
12・三本溝
適応被削材
鉄・ステンレス(SUS430)・アルミ・硬質塩ビなど
JANコード
4977292300025
商品幅(mm)
110
商品高さ(mm)
170
商品奥行き(mm)
300
セット内容付属品
六角棒レンチ5mm・六角棒レンチ3mm(ドリル固定ナット用)
単品質量(g)
306
適用機種
ボール盤13mmチャック以上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFC-130ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,097
( 6,707 )
2日目

詳細情報

基本情報

鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ等の穴あけに適したカッター刃。
【特長】
・コバルトハイス刃(Co-HSS)採用で、切削性能が向上。
・これひとつで直径30~130mmまでの穴あけができる。
・最大の穴あけが、鉄2.3mm、ステンレスSUS430が2.0mm、アルミと硬質塩ビ5.0mmの範囲内で使用可能。
・穴あけ直径が30~130mmまで可能。
【用途】
・鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ等の穴あけをする際に最適。

ご注意

  • 金属の穴あけは必ず切削油等を十分に塗布しながら使用して下さい。作業中は必ず保護メガネ・マスクなどの保護具を使用し作業に適した服装で作業して下さい。使用前に本体に亀裂やゆがみがないかご確認下さい。使用前に各ねじが緩んでいないかご確認ください。材料はバイスやクランプでしっかりと固定して下さい。使用条件を超える穴あけは製品破損や著しい消耗の原因になります。過度な負荷をかけないで下さい。正回転(時計回り)専用です。逆回転では使用しないで下さい。刃先は鋭利ですので取り扱いにはご注意下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品の改造はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片刃フリーカッター SFC-130STの型番SFC-130STのページです。 型番SFC-130STに関する仕様情報を記載しております。
片刃フリーカッター SFC-130STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片刃フリーカッター SFC-130ST
片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用
サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用
10.8Vリチウム充電器
リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)
接地ゴムプラグ
メーカーSK-11SK-11サンフラッグPanasonicマキタH&H
通常価格6,0971,4141,4157,58236,3351,517
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目在庫品1日目3日目3日目
穴あけ可能板厚(mm)最大 (鉄)2.3・(ステンレスSUS430)2.0・(アルミ・硬質塩ビ)5.0-----
穴あけ直径(mm)30~130-----
使用回転数(min-1)(直径40mm以下)500・(直径70mm以下)350・(直径130mm以下)110-----
軸径(mm)12・三本溝-----
適応被削材鉄・ステンレス(SUS430)・アルミ・硬質塩ビなど-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト