17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクト用スイングホルダー 日立用 SISH-H

インパクト用スイングホルダー 日立用

通常単価(税別)
3,296
税込単価
3,626
通常出荷日:3日目

カラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダー。【特長】・日立のインパクトドライバーに装着して、楽に装...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 適用メーカー
    日立
  • JANコード
    4977292371711
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    205
  • 商品奥行き (mm)
    15
  • 材質1
    特殊鋼
  • 単品質量 (g)
    125

型番:

SISH-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

インパクト用スイングホルダー 日立用の仕様

SISH-H(日立用)

SISH-H(日立用)

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

SISH-Hの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
適用メーカー
日立
JANコード
4977292371711
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
205
商品奥行き(mm)
15
材質1
特殊鋼
単品質量(g)
125

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SISH-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,296
( 3,626 )
3日目

詳細情報

基本情報

カラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダー。
【特長】
・日立のインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができる。
・省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔にならない。
・インパクトドライバーに装着したままケースに収納できる。
【用途】
・インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用スイングホルダー 日立用の型番SISH-Hのページです。 型番SISH-Hに関する仕様情報を記載しております。
インパクト用スイングホルダー 日立用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用スイングホルダー 日立用
インパクト用スイングホルダー マキタ用
片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用
片刃フリーカッター SFC-130ST
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B
充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11エスコ空研
通常価格3,2963,2961,4146,0973,800 -28,560
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目2日目1日目〜1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ-電動アクセサリ電動アクセサリ
適用メーカー日立マキタ----
JANコード4977292371711497729237170449772923115884977292300025--
商品幅(mm)10010060110--
商品高さ(mm)205205130170--

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました