17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ヘルメットラック
ミスミ
インパクト用スイングホルダー 日立用
SK-11
携帯用ソケットホルダー緑
トップ工業
インパクト用スイングホルダー マキタ用 SISH-M

インパクト用スイングホルダー マキタ用

通常単価(税別)
3,296
税込単価
3,626
通常出荷日:3日目

職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。【特長】・マキタのインパクトドライ...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 適用メーカー
    マキタ
  • JANコード
    4977292371704
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    205
  • 商品奥行き (mm)
    15
  • 材質1
    特殊鋼
  • 単品質量 (g)
    125

型番:

SISH-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

インパクト用スイングホルダー マキタ用の仕様

SISH-H(マキタ用)

SISH-H(マキタ用)

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

SISH-Mの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
適用メーカー
マキタ
JANコード
4977292371704
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
205
商品奥行き(mm)
15
材質1
特殊鋼
単品質量(g)
125

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SISH-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,296
( 3,626 )
3日目

詳細情報

基本情報

職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。
【特長】
・マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです
・省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません
・インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます
【用途】
・インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用スイングホルダー マキタ用の型番SISH-Mのページです。 型番SISH-Mに関する仕様情報を記載しております。
インパクト用スイングホルダー マキタ用のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
高所作業でインパクト使うときに
5
満足度:5.0
屋根や高所作業等でインパクトドライバー使う時にいちいち掛けるのが大変だが、これを使えば落とすことはないし掛ける時間も非常...もっと読む
0人が参考にしています。
インパクトホルダー
5
満足度:5.0
とても良い。脱着は慣れれば簡単です。 容量の小さいバッテリーは厚みが薄くなるので純正のフックだと地面に置いたときに当たっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用スイングホルダー マキタ用
インパクト用スイングホルダー 日立用
片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用
片刃フリーカッター SFC-130ST
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B
充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11エスコ空研
通常価格3,2963,2961,4146,0973,800 -33,813
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目2日目1日目〜1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ-電動アクセサリ電動アクセサリ
適用メーカーマキタ日立----
JANコード4977292371704497729237171149772923115884977292300025--
商品幅(mm)10010060110--
商品高さ(mm)205205130170--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト