ツール用品技術窓口

バンドソー替刃 BSB-6W BSB-6W

バンドソー替刃 BSB-6W

通常単価(税別)
2,332
税込単価
2,565
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

発泡スチロールの切断に適したバンドソー替刃。【特長】・刃幅が6.35mm、周長が1,430mm、刃厚が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連商品
  • 周長 (mm)
    1430
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 刃数
    10山/インチ
  • 刃幅 (mm)
    6.35
  • JANコード
    4977292491990
  • 商品幅
    185mm
  • 商品高さ
    200mm
  • 商品奥行き
    17mm
  • 商品重量
    60g
  • 適用機種
    SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N

ご注意

  • バンドソー本体の取扱説明書に従って正しく取り付け、ご使用ください。鋸刃をケースから取り出す時、またコイル状態から広げる際の取り扱いには十分注意してください。鋸刃に亀裂・欠け・歪みなどの異常がないことを十分にご確認の上ご使用ください。

型番:

BSB-6W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

バンドソー替刃のパッケージ例

バンドソー替刃のパッケージ例

  • 型番:BSB-6W。
  • 商品サイズ:幅0.5×高さ1,426×奥行き6mm、重量60g。
  • 刃幅:6.35mm。
  • 周長:1,430mm。
  • 刃厚:0.5mm。
  • 刃数:10山/inch。
  • 適合機種:SK11バンドソーSWB-250、SWB-200N。

この商品の使用上の注意

  • ※ バンドソー本体の取扱説明書に従って正しく取り付け、ご使用ください。
  • ※ 鋸刃をケースから取り出す時、またコイル状態から広げる際の取り扱いには十分注意してください。
  • ※ 鋸刃に亀裂、欠け、歪みなどの異常がないことを十分にご確認の上ご使用ください。

BSB-6Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
周長(mm)
1430
刃厚(mm)
0.5
刃数
10山/インチ
刃幅(mm)
6.35
JANコード
4977292491990
商品幅
185mm
商品高さ
200mm
商品奥行き
17mm
商品重量
60g
適用機種
SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
BSB-6W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,332
( 2,565 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

発泡スチロールの切断に適したバンドソー替刃。
【特長】
・刃幅が6.35mm、周長が1,430mm、刃厚が0.5mm、刃数が10山/inchで構成されている。
・機種がSK11バンドソーSWB-250、SWB-200N専用の交換用として展開。
・パッケージのサイズが幅0.5×高さ1,426×奥行き6mm、重量60g。
【用途】
・機種がSK11バンドソーSWB-250、SWB-200N専用の替刃として利用可能。
・発泡スチロールを切断する際に利用可能。

ご注意

  • バンドソー本体の取扱説明書に従って正しく取り付け、ご使用ください。鋸刃をケースから取り出す時、またコイル状態から広げる際の取り扱いには十分注意してください。鋸刃に亀裂・欠け・歪みなどの異常がないことを十分にご確認の上ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンドソー替刃 BSB-6Wの型番BSB-6Wのページです。 型番BSB-6Wに関する仕様情報を記載しております。
バンドソー替刃 BSB-6Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー替刃 BSB-6W
バンドソー替刃 竹挽用
バンドソー替刃 汎用刃
バンドソー替刃 木工仕上用
バンドソー替刃 木工曲線切用
バンドソー替刃 木工厚物用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,3322,4701,6381,6551,9662,058
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目3日目
商品タイプその他関連商品その他関連商品その他関連商品その他関連商品その他関連商品その他関連商品
周長(mm)14301430----
刃厚(mm)0.50.4----
刃数10山/インチ24山/インチ6山/インチ6山/インチ15山/インチ4山/インチ
刃幅(mm)6.356.35----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト