17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチソーブラシ SMB-01・SMB-02・SMB-03
  • SMB-01
  • SMB-02
  • SMB-03

マルチソーブラシ SMB-01・SMB-02・SMB-03

通常単価(税別)
1,1551,603
税込単価
1,2711,763
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サビ落とし、磨き作業に最適なソー(電動)用のアタッチメント。【特長】・マルチソーに取付けて、サビ落とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • シャンク
    T型
  • パッケージ幅 (mm)
    42
  • パッケージ高さ (mm)
    180
  • パッケージ奥行 (mm)
    23
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番:SMB-01。

  • 規格:SMB-01 ワイヤー。
  • 商品サイズ:幅35×高さ125×奥行き17mm、重量30g。
  • シャンク:T型。

型番:SMB-02。

  • 規格:SMB-02 シンチュウ。
  • 商品サイズ:幅35×高さ125×奥行き15mm、重量40g。
  • シャンク:T型。

型番:SMB-03。

  • 規格:SMB-03 ステン。
  • 商品サイズ:幅35×高さ125×奥行き10mm、重量30g。
  • シャンク:T型。

この商品の使用例

型番:SMB-01。

型番:SMB-01。

型番:SMB-02。

型番:SMB-02。

型番:SMB-03。

型番:SMB-03。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

材質

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
125×35×17
4977292400800
材質:ワイヤー
35
1個
125×35×15
4977292400817
材質:真鍮
45
1個
125×35×10
4977292400824
材質:ステンレス
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,155
( 1,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,603
( 1,763 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,418
( 1,560 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サビ落とし、磨き作業に最適なソー(電動)用のアタッチメント。
【特長】
・マルチソーに取付けて、サビ落としなどが行えます
・シャンク部分には焼き入れが入っており研磨作業時にかかる負荷にも耐えることができます
・10.8Vマルチソー専用のアタッチメント
・シャンクのタイプがT型で材質がワイヤー、真鍮、ステンレスの3のタイプより選択できる
【用途】
・サビ落とし、磨き作業
・使用できなくなった際の交換用として利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチソーブラシ SMB-01・SMB-02・SMB-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチソーブラシ SMB-01・SMB-02・SMB-03
HSSカッティングソーS
36V コードレスパイプソー CR36DYA
コードレスマルチツール
充電レシプロソー Dual 14.4/18V
M18 FUEL レシプロソー
メーカーSK-11SK-11HiKOKI(旧日立工機)ボッシュPanasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格1,155-1,91877,16759,09127,720 -37,801 -
通常出荷日在庫品1日目5日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプその他関連品カットソー充電レシプロソー(パイプソー)カットソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
シャンクT型-----
パッケージ幅(mm)42108----
パッケージ高さ(mm)180178----
パッケージ奥行(mm)2317----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト