ツール用品技術窓口

ランダム用ナイロンタワシ #1000 4977292361583

ランダム用ナイロンタワシ #1000

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナイロンタワシが電動サンダーで使用可能。【特長】・サンダー仕様で作業性が大幅アップ。・目詰まりしにくい...

詳細を確認
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    125
  • 粒度
    1000(ピンク)
  • JANコード
    4977292361583
  • パッケージ幅
    135
  • パッケージ高さ
    180
  • パッケージ奥行き
    10
  • パッケージ重量
    25
  • 材質
    人造研磨材、ナイロン繊維
  • 入数
    1枚入

ご注意

  • 本来の用途以外では使用しないで下さい。お子様の手の届かない所に保管して下さい。ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。

型番:

4977292361583
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ランダム用ナイロンタワシ #1000の仕様

  • サイズ:直径125mm
  • 粒度:1,000(ピンク)
ランダム用ナイロンタワシ #1000の外観

ランダム用ナイロンタワシ #1000の外観

ランダム用ナイロンタワシ #1000のパッケージ

ランダム用ナイロンタワシ #1000のパッケージ

ランダム用ナイロンタワシ #1000のパッケージ2

ランダム用ナイロンタワシ #1000のパッケージ2

注意・禁止事項

  • ※ 本来の用途以外では使用しないでください。
  • ※ お子様の手の届かない所に保管してください。
  • ※ ご使用前には注意書きをよくお読みください。

4977292361583の仕様・寸法情報

ペーパー寸法(縦)(mm)
125
粒度
1000(ピンク)
JANコード
4977292361583
パッケージ幅
135
パッケージ高さ
180
パッケージ奥行き
10
パッケージ重量
25
材質
人造研磨材、ナイロン繊維
入数
1枚入
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
4977292361583

入数

最小発注数量
1枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナイロンタワシが電動サンダーで使用可能。
【特長】
・サンダー仕様で作業性が大幅アップ。
・目詰まりしにくい立体構造。
・素材を傷めにくいクッション性。
【用途】
・水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。

ご注意

  • 本来の用途以外では使用しないで下さい。お子様の手の届かない所に保管して下さい。ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランダム用ナイロンタワシ #1000の型番4977292361583のページです。 型番4977292361583に関する仕様情報を記載しております。
ランダム用ナイロンタワシ #1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランダム用ナイロンタワシ #1000
電動サンダー用ナイロンタワシ #120
ランダムサンダー用ペーパー 125mm
サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー
吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー
ランダムオービットサンダ BO5041
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11ボッシュマキタ
通常価格1,1701,487898 -4022,00021,519
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
ペーパー寸法(縦)(mm)125951259393125
粒度1000(ピンク)120(ブラック)----
JANコード49772923615834977292361613----
パッケージ幅135115150105--
パッケージ高さ180235160---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト