17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ランダムサンダー用ペーパー 125mm【5個入り】

通常単価(税別)
898974
税込単価
9881,071
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適。【特長】・集塵用穴付の為、研削効率がアップ...

詳細を確認
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    125
  • パッケージ幅
    150
  • パッケージ高さ
    160
  • パッケージ奥行き
    15
  • 適用機種
    ランダムサンダー
  • 入数
    5枚入

ご注意

  • 空転させますとペーパーが飛ぶことがありますので、加工面にあてた状態で空転させてください。作業時は水や研削液などをご使用にならないで下さい。商品は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:直径125mm
  • 粒度:60・80・120・180・240・320・400
  • 適用機種:ランダムサンダー
ランダムサンダー用ペーパーの外観

ランダムサンダー用ペーパーの外観

ランダムサンダー用ペーパーのパッケージ

ランダムサンダー用ペーパーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 空転させますとペーパーが飛ぶことがありますので、加工面にあてた状態で空転させてください。
  • ※ 作業時は水や研削液などをご使用にならないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 粒度

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

粒度

JANコード

パッケージ重量

入数

最小発注数量
60
4977292360722
60
5枚入
1パック

5個入り

80
4977292360739
40
5枚入
1パック

5個入り

240
4977292360760
40
5枚入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
3日目
898
( 988 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適。
【特長】
・集塵用穴付の為、研削効率がアップ。
【用途】
・ランダムサンダー125用ペーパー。

ご注意

  • 空転させますとペーパーが飛ぶことがありますので、加工面にあてた状態で空転させてください。作業時は水や研削液などをご使用にならないで下さい。商品は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランダムサンダー用ペーパー 125mmのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
サンディング・塗装剥がし
5
満足度:5.0
木材のサンディングにも使用していますが、特に塗装剥がしで威力を発揮します。仕上げサンダーでは何時間掛かっても剥がれなかっ...もっと読む
0人が参考にしています。
木工製品の表面研磨
5
満足度:5.0
メーカー純正品ではありませんが、特に問題なく寿命も普通だと思います。消耗品なので、普通に使えたら十分です。
0人が参考にしています。
SPF材のサンディングに
5
満足度:5.0
主にSPF材のサンディング時に使用。以前使っていた他メーカーの物より安価で耐久性が良いです。番手の種類も多く、とても満足...もっと読む
0人が参考にしています。
テーブルの研磨
4
満足度:4.0
 マジックテープでの脱着で使いやすい。消耗品だから耐久性はこんなものだと思います。
0人が参考にしています。
古家具の補修
4
満足度:4.0
古家具の破損部分に埋木して、表面塗装の下地処理に使用、木部の研磨に作業性が大変つかいやすいペーパーです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランダムサンダー用ペーパー 125mm
電動サンダー用ナイロンタワシ #120
ランダム用ナイロンタワシ #1000
サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー
125mmランダムアクションサンダー(充電式)EA809PW-11
125mmランダムアクションサンダー(吸塵付)EA809PW-3
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11エスコエスコ
通常価格898-1,4871,17040244,79017,970
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目3日目1日目2日目
ペーパー寸法(縦)(mm)1259512593125125
パッケージ幅150115135105--
パッケージ高さ160235180---
パッケージ奥行き151010---
適用機種ランダムサンダー電動サンダー-電動サンダー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト