ツール用品技術窓口

サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー 4977292350211

サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー【6個入り】

通常単価(税別)
402
税込単価
442
通常出荷日:3日目

目づまりしにくいサンダー用ペーパーです。【特長】・目づまりがなく研磨力が抜群です。・湿式作業も出来ます...

詳細を確認
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    230
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    93
  • パッケージ幅
    105
  • 適用機種
    電動サンダー
  • 入数
    6枚入

ご注意

  • 保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。商品は代表画像です。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

4977292350211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

製品仕様

  • サイズ:93×230mm
  • 粒度:(中目)120/(仕上目)150/(超仕上目)320
  • 適用機種:電動サンダー
サンダー用ペーパーの外観

サンダー用ペーパーの外観

サンダー用ペーパー 120#のパッケージ

サンダー用ペーパー 120#のパッケージ

サンダー用ペーパー 150#のパッケージ

サンダー用ペーパー 150#のパッケージ

サンダー用ペーパー 320#のパッケージ

サンダー用ペーパー 320#のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。

4977292350211の仕様・寸法情報

ペーパー寸法(横)(mm)
230
ペーパー寸法(縦)(mm)
93
粒度
(仕上目)150
JANコード
4977292350211
パッケージ幅
105
パッケージ高さ
278
パッケージ奥行き
3
パッケージ重量
40
適用機種
電動サンダー
入数
6枚入

絞り込み条件

  • 粒度

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292350211

粒度

JANコード

パッケージ高さ

パッケージ奥行き

パッケージ重量

入数

最小発注数量
(仕上目)150
4977292350211
278
3
40
6枚入
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402
( 442 )
3日目

詳細情報

基本情報

目づまりしにくいサンダー用ペーパーです。
【特長】
・目づまりがなく研磨力が抜群です。
・湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
【用途】
・木材・樹脂・金属の表面研磨

ご注意

  • 保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。商品は代表画像です。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダーの型番4977292350211のページです。 型番4977292350211に関する仕様情報を記載しております。
サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー
電動サンダー用ナイロンタワシ #120
ランダムサンダー用ペーパー 125mm
ランダム用ナイロンタワシ #1000
93×228mm吸じんサンダーEA809X-1
高速サンダー EA809XA-1A
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11エスコエスコ
通常価格4021,487898 -1,17025,22314,314
通常出荷日3日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目
ペーパー寸法(横)(mm)230185--22894(マジック)、93(クランプ)
ペーパー寸法(縦)(mm)939512512593186(マジック)、228(クランプ)
パッケージ幅105115150135--
適用機種電動サンダー電動サンダーランダムサンダー---
入数6枚入1枚入5枚入1枚入--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト