17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

たたき台(すべり止めシート付) 4977292200202

たたき台(すべり止めシート付)

通常単価(税別)
2,346
税込単価
2,581
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です【用途】・叩く・曲げるなどの金工作業

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • JANコード
    4977292200202
  • 仕様
    すべり止めシート付
  • 材質
    炭素鋼S50C
  • パッケージ幅 (mm)
    75
  • パッケージ高さ (mm)
    140
  • パッケージ奥行き (mm)
    15
  • パッケージ質量 (g)
    740

型番:

4977292200202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • すべり止めシート付
たたき台の外観

たたき台の外観

たたき台のパッケージ

たたき台のパッケージ

4977292200202の仕様・寸法情報

商品種類
その他
JANコード
4977292200202
仕様
すべり止めシート付
材質
炭素鋼S50C
パッケージ幅(mm)
75
パッケージ高さ(mm)
140
パッケージ奥行き(mm)
15
パッケージ質量(g)
740

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
49772922002024977292200202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,346
( 2,581 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です
【用途】
・叩く・曲げるなどの金工作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

たたき台(すべり止めシート付)の型番4977292200202のページです。 型番4977292200202に関する仕様情報を記載しております。
たたき台(すべり止めシート付)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ポンチに下敷き等
4
満足度:4.0
小型ですが、ずっしり重くしっかりしています。持ち歩きに便利です。すべり止めシートは固定されていた方が便利だと思います。
0人が参考にしています。
ピアノ線の曲がり修正
4
満足度:4.0
一度曲げたピアノ線を伸ばすのに使用。 溝が切ってあるので加工硬化してしまったピアノ線も簡単に直せました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たたき台(すべり止めシート付)
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
レールアテバン
奴床(ヤットコ)
喰切 (ヨーロピアンタイプ)
アンビル
メーカーSK-11ANEX盛光盛光KEIBA大西測定
通常価格2,3462,950 -9,1402,860 -3,72711,058 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目7日目〜
商品種類その他ヤットコその他ヤットコクイキリその他
JANコード4977292200202-----
仕様すべり止めシート付-----
材質炭素鋼S50C-----
パッケージ幅(mm)75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング