17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サクションカップ SC-2 4977292224871

サクションカップ SC-2

通常単価(税別)
5,0403,332
税込単価
5,5443,665
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

無理のない安定した力で移動することができる吸着盤【特長】・持ちやすい、ダブルで吸着タイプです・持ちにく...

詳細を確認
  • 最大耐荷重 (kg)
    約40
  • JANコード
    4977292224871
  • パッケージ幅 (mm)
    60
  • パッケージ高さ (mm)
    475
  • パッケージ奥行き (mm)
    90
  • パッケージ質量 (g)
    680

型番:

4977292224871
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サクションカップ SC-2の仕様

  • 最大耐荷重:約40kg
サクションカップ SC-2の外観

サクションカップ SC-2の外観

サクションカップ SC-2のパッケージ

サクションカップ SC-2のパッケージ

サクションカップ SC-2の使用例1

サクションカップ SC-2の使用例1

サクションカップ SC-2の使用例2

サクションカップ SC-2の使用例2

注意・禁止事項

  • ※ ご使用される前に、本品に破損、ひび割れ、吸着部などに汚れがないかご確認ください。
  • ※ 吸着させる品は、表面が平滑で、小さな穴もあいてない、硬い、汚れのない品に吸着させてください。
  • ※ 吸着能力(最大耐荷重)を超える使用は絶対にしないでください。

4977292224871の仕様・寸法情報

最大耐荷重(kg)
約40
JANコード
4977292224871
パッケージ幅(mm)
60
パッケージ高さ(mm)
475
パッケージ奥行き(mm)
90
パッケージ質量(g)
680

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772922248714977292224871
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0403,332
( 3,665 )
19日目

詳細情報

基本情報

無理のない安定した力で移動することができる吸着盤
【特長】
・持ちやすい、ダブルで吸着タイプです
・持ちにくいガラスの交換修理などに最適です
【用途】
・冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクションカップ SC-2の型番4977292224871のページです。 型番4977292224871に関する仕様情報を記載しております。
サクションカップ SC-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションカップ SC-2
サクションカップ SC-1
サクションカップB(ショートベローズ)モデル 黒色(クロロプレン)
サクションカップF(フラット)モデル 黒色(クロロプレン)
サクションリフターセット EA950-2MB
“サクションリフター”2つの吸着面
メーカーSK-11SK-11PIABPIABエスコトラスコ中山
通常価格5,0403,0581,278 -1,097 -24,8269,592
通常出荷日19日目在庫品1日目1日目1日目2日目1日目
最大耐荷重(kg)約40約20----
JANコード49772922248714977292224864----
パッケージ幅(mm)60182----
パッケージ高さ(mm)475210----
パッケージ奥行き(mm)90105----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト