17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サクションカップ SC-1 4977292224864

サクションカップ SC-1

通常単価(税別)
3,058
税込単価
3,364
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取っ手のない物の運搬に、据付に、とても便利な吸着盤。【特長】・冷蔵庫などの家電製品、エッジの鋭利なスチ...

詳細を確認
  • 最大耐荷重 (kg)
    約20
  • JANコード
    4977292224864
  • パッケージ幅 (mm)
    182
  • パッケージ高さ (mm)
    210
  • パッケージ奥行き (mm)
    105
  • パッケージ質量 (g)
    400

型番:

4977292224864
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 最大耐荷重:約20kg
サクションカップの外観1

サクションカップの外観1

サクションカップのパッケージ

サクションカップのパッケージ

サクションカップの外観2

サクションカップの外観2

サクションカップの使用例1

サクションカップの使用例1

サクションカップの使用例2

サクションカップの使用例2

サクションカップの使用例3

サクションカップの使用例3

注意・禁止事項

  • ※ ご使用される前に、本品に破損、ひび割れ、吸着部などに汚れがないかご確認ください。
  • ※ 吸着させる品は、表面が平滑で、小さな穴もあいてない、硬い、汚れのない品に吸着させてください。
  • ※ 吸着能力(最大耐荷重)を超える使用は絶対にしないでください。

4977292224864の仕様・寸法情報

最大耐荷重(kg)
約20
JANコード
4977292224864
パッケージ幅(mm)
182
パッケージ高さ(mm)
210
パッケージ奥行き(mm)
105
パッケージ質量(g)
400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
49772922248644977292224864
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取っ手のない物の運搬に、据付に、とても便利な吸着盤。
【特長】
・冷蔵庫などの家電製品、エッジの鋭利なスチール板などの移動に最適です
【用途】
・冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクションカップ SC-1の型番4977292224864のページです。 型番4977292224864に関する仕様情報を記載しております。
サクションカップ SC-1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
扉の取り外し・取付に
4
満足度:4.0
重量物の運搬、取付の際使用してます。 取っ手ができるため無駄な力がかからなくていいです。 ただ、材質が樹脂なのでちょっ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションカップ SC-1
サクションカップ SC-2
サクションカップB(ショートベローズ)モデル 黒色(クロロプレン)
サクションカップF(フラット)モデル 黒色(クロロプレン)
サクションリフター EA950AS-1
サクションリフター EA950DC-1
メーカーSK-11SK-11PIABPIABエスコエスコ
通常価格3,0585,0401,278 -1,097 -20,89917,393
通常出荷日在庫品1日目19日目1日目1日目2日目2日目
最大耐荷重(kg)約20約40----
JANコード49772922248644977292224871----
パッケージ幅(mm)18260----
パッケージ高さ(mm)210475----
パッケージ奥行き(mm)10590----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト