ツール用品技術窓口

電工はさみ コンパクト SES-138S SES-138S

電工はさみ コンパクト SES-138S

通常単価(税別)
4,616
税込単価
5,078
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高硬度・高耐久の電工はさみ。【特長】・携帯、収納に便利なコンパクトサイズ。・刃はモリブデンとバナジウム...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 切断能力(ケーブル) (㎜)
    1
  • 切断能力
    (アルミ・針金)0.5mm・(銅板・トタン・ブリキ)0.3mm・(プラ板)1.2mm、(皮革・ゴム板)4.0mm
  • 硬度(刃部)
    HRC58-60
  • 材質
    刃:ハイカーボンステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー配合66ナイロン
  • 商品幅 (mm)
    11
  • 商品高さ (mm)
    183
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • JANコード
    4977292184144
  • パッケージ質量 (g)
    108
  • 仕様
    ラバー付グリップ

ご注意

  • 鋭利な刃物ですので、けがのない様、取り扱いには十分注意して下さい。刃カケの原因になりますので、横方向にコジないで下さい。ピアノ線や鋼材、鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。非絶縁工具ですので、通電しているものには使用しないで下さい。刃を閉じて幼児の手の届かない安全な場所に保管して下さい。

型番:

SES-138S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電工はさみ コンパクトの仕様

  • 切断目安:(アルミ・針金)0.5mm・(銅板・トタン・ブリキ)0.3mm・(プラ板)1.2mm
  • 切断目安:(皮革・ゴム板)4.0mm・(ソフトケーブル・アルミ線・銅線)1.0mm
  • ラバー付グリップ
  • 刃部硬度:HRC58-60
電工はさみ コンパクトの外観1

電工はさみ コンパクトの外観1

電工はさみ コンパクトのパッケージ

電工はさみ コンパクトのパッケージ

電工はさみ コンパクトの外観2

電工はさみ コンパクトの外観2

電工はさみ コンパクトの使用例1

電工はさみ コンパクトの使用例1

電工はさみ コンパクトの使用例2

電工はさみ コンパクトの使用例2

電工はさみ コンパクトの刃先

電工はさみ コンパクトの刃先

注意・禁止事項

  • ※ 鋭利な刃物ですので、けがのない様、取り扱いには十分注意してください。
  • ※ 刃カケの原因になりますので、横方向にコジないでください。
  • ※ ピアノ線や鋼材、鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。

SES-138Sの仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
1
切断能力
(アルミ・針金)0.5mm・(銅板・トタン・ブリキ)0.3mm・(プラ板)1.2mm、(皮革・ゴム板)4.0mm
硬度(刃部)
HRC58-60
材質
刃:ハイカーボンステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー配合66ナイロン
商品幅(mm)
11
商品高さ(mm)
183
商品奥行き(mm)
20
JANコード
4977292184144
パッケージ質量(g)
108
仕様
ラバー付グリップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SES-138SSES-138S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,616
( 5,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高硬度・高耐久の電工はさみ。
【特長】
・携帯、収納に便利なコンパクトサイズ。
・刃はモリブデンとバナジウムを配合したハイカーボンステンレス鋼製。
・ギザ刃が切るものを逃さず、スムーズにカット。
・軽量・高耐久のナイロンファイバーグラスハンドル。
【用途】
・ブリキ板・樹脂板・VCT線の切断。 ケーブルカッター。

ご注意

  • 鋭利な刃物ですので、けがのない様、取り扱いには十分注意して下さい。刃カケの原因になりますので、横方向にコジないで下さい。ピアノ線や鋼材、鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。非絶縁工具ですので、通電しているものには使用しないで下さい。刃を閉じて幼児の手の届かない安全な場所に保管して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工はさみ コンパクト SES-138Sの型番SES-138Sのページです。 型番SES-138Sに関する仕様情報を記載しております。
電工はさみ コンパクト SES-138Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工はさみ コンパクト SES-138S
メリー CCK25 通信ケーブルカッタ
100mm/593mmケーブルカッター(油圧式)EA585EP-100
切断工具 ラチェット式ケーブルカッター
ケーブルカッター 9505-165
ラチェットケーブルカッタ 油圧式ワイヤカッタ
メーカーSK-11室本鉄工エスコミスミクニペックス泉精器製作所
通常価格4,6168,278157,01012,4955,39712,733
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目4日目1日目
対応線種類ケーブルIV線ケーブルケーブルケーブルIV線 / ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)11Φ41.6(1000mm2)(裸硬銅より線)、Φ46.2(1260mm2)(裸硬アルミより線(HAL))、Φ100(C.C.Pケーブル)、Φ100(鉛ケーブル)、Φ100(地中線ケーブル)301031、32
切断能力(アルミ・針金)0.5mm・(銅板・トタン・ブリキ)0.3mm・(プラ板)1.2mm、(皮革・ゴム板)4.0mm-----
硬度(刃部)HRC58-60-----
材質刃:ハイカーボンステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー配合66ナイロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング