ツール用品技術窓口

ストロング万能はさみ SST-220AD SST-220AD

ストロング万能はさみ SST-220AD

通常単価(税別)
3,211
税込単価
3,532
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

グリップの開き幅調整が可能になり、より手にフィットして作業ができるようになった万能はさみ。【特長】・ア...

詳細を確認

ご注意

  • 使用上の注意をよく読み、用途外には使用しないで下さい。各種素材に対して切断能力目安を記載しております。使用状況・環境によって、若干異なりますので、あらかじめ確認をしてから作業を行って下さい。刃先は鋭利に仕上がっていますので、取扱い・保管には注意して下さい。

型番:

SST-220AD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ストロング万能はさみ ADの仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

グリップの開き幅調整が可能な為、より手にフィットして作業ができる

グリップの開き幅調整が可能な為、より手にフィットして作業ができる

刃はサビにくいステンレス製

刃はサビにくいステンレス製

ブランド名SK11
商品名ストロング万能はさみ AD
規格SST-220AD
商品サイズ幅65×高さ220×奥行き21mm
重量210g
  • 全長:210mm
  • 重量:210g
  • 刃部硬度:HRC51~55
  • 切断能力(刃部):アルミ・アルミ線・銅線/1.0mm
  • 切断能力(刃部):銅板・トタン板・ブリキ板・針金/0.5mm
  • 切断能力(刃部):ステンレス板/0.3mm、プラ板/2.0mm
  • 切断能力(刃部):皮革/4.0mm、ゴム板/5.0mm、電気コード/10mm
  • 切断能力(ノッチ部):アルミ線・銅線/2.5mm、針金/2.5mm
  • 注意事項
    使用上の注意をよく読み、用途外には使用しない。
    各種素材に対して切断能力目安を記載している。
    使用状況・環境によって、若干異なりますので、あらかじめ確認をしてから作業を行う。

SST-220ADの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
切断能力
ノッチ部:(アルミ線・銅線)2.5mm・(針金)2.5mm、刃部:(アルミ・アルミ線・銅線)1.0mm、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5mm、(ステンレス板)0.3mm・(プラ板)2.0mm、(皮革)4.0mm・(ゴム板)5.0mm・(電気コード)10mm
全長(mm)
210
重量
210g
刃部硬度
HRC51~55
JANコード
4977292129268
材質1
刃部:SUS420J2、グリップ部:PP+TPR
パッケージ幅(mm)
100
パッケージ高さ(mm)
260
パッケージ奥行(mm)
25
パッケージ重量(g)
229
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SST-220ADSST-220AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,211
( 3,532 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリップの開き幅調整が可能になり、より手にフィットして作業ができるようになった万能はさみ。
【特長】
・アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです
・ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します
・細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます
・ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます
・刃はサビにくいステンレス製です
【用途】
・カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断

ご注意

  • 使用上の注意をよく読み、用途外には使用しないで下さい。各種素材に対して切断能力目安を記載しております。使用状況・環境によって、若干異なりますので、あらかじめ確認をしてから作業を行って下さい。刃先は鋭利に仕上がっていますので、取扱い・保管には注意して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロング万能はさみ SST-220ADの型番SST-220ADのページです。 型番SST-220ADに関する仕様情報を記載しております。
ストロング万能はさみ SST-220ADのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
カット切断
5
満足度:5.0
今まで高価な舶来品なども使ってきたが、絶妙にRの付いた滑らない握り易いグリップ・刃部の厚みと長さと程よい角度、それとギザ...もっと読む
3人が参考にしています。
シムカット用
4
満足度:4.0
金型で使用するシムのカット用に購入しました。 問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
アルミ板のカット
5
満足度:5.0
1mm厚のアルミ板をカットしてみましたが、思いの外簡単にカットできて驚きました。いろいろなものに対応しているので、一つあ...もっと読む
0人が参考にしています。
はさみ
5
満足度:5.0
一斗缶をリユースするために使いやすい鋏を探していたところ安価のこの鋏を購入しました
0人が参考にしています。
ダンボール, ウエス, 金属薄板の切断
5
満足度:5.0
8ヶ月くらい使用しています. 本当に適用範囲が広く何でも切れるので, こちらの商品が工具箱にあるだけで重宝します. 気に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロング万能はさみ SST-220AD
“ロングクラフト”(直刃)
モクバ印 ベンダー付鉄筋カッター
【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー
ARM ボルトクリッパーベンチタイプ
Cチャンカッター
メーカーSK-11アルスMOKUBAミスミアーム産業フジ矢
通常価格3,2113,14532,87916,93822,69025,248
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目5日目1日目
商品タイプその他ねじカッター鉄筋カッターその他ボルトカッターボルトカッター
切断能力ノッチ部:(アルミ線・銅線)2.5mm・(針金)2.5mm、刃部:(アルミ・アルミ線・銅線)1.0mm、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5mm、(ステンレス板)0.3mm・(プラ板)2.0mm、(皮革)4.0mm・(ゴム板)5.0mm・(電気コード)10mm0.810~13mm(異型鉄筋可)高さ100mmまでΦ10板厚1.2mm以下のCチャン
全長(mm)2101901100330540550
重量210g-----
刃部硬度HRC51~55-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト