ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラフト皮革・ゴム切はさみ KS-180LE

クラフト皮革・ゴム切はさみ KS-180LE KS-180LE
通常単価(税別)
2,232
税込単価
2,455
通常出荷日:3日目

皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度のクラフト皮革・ゴム切はさみ。【特長】・サビにくいハードクロームメッ...

詳細を確認
  • 本来の用途以外の使用はしないで下さい。パッケージに記載の使用上の注意を守って使用をして下さい。

型番:

KS-180LE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-180LEの仕様・寸法情報

刃部硬度
HRC58-62
パッケージ幅(mm)
115
パッケージ高さ(mm)
215
パッケージ奥行き(mm)
13
JANコード
4977292129220
パッケージ質量(g)
106
材質
刃部:SK-5、グリップ:エラストマー樹脂、キャップ:ポリアミド樹脂
セット内容付属品
専用キャップ

商品情報

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製

刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製

製品仕様

商品名クラフト皮革・ゴム切はさみ
規格KS-180LE
商品サイズ幅87×高さ180×奥行き11mm
重量64g

注意・禁止事項

  • ※ 本来の用途以外の使用はしないで下さい。
  • ※ パッケージに記載の使用上の注意を守って使用をして下さい。

型番リスト

表示件数
型番
KS-180LEKS-180LE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,232
( 2,455 )
3日目

詳細情報

基本情報

皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度のクラフト皮革・ゴム切はさみ。
【特長】
・サビにくいハードクロームメッキ処理。
・刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製。
・グリップはすべりにくいエラストマー樹脂製。
・刃を保護する専用キャップ付き。
・刃先硬度:HRC58-62。
【用途】
・皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。

ご注意

  • 本来の用途以外の使用はしないで下さい。パッケージに記載の使用上の注意を守って使用をして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト皮革・ゴム切はさみ KS-180LEの型番KS-180LEのページです。 型番KS-180LEに関する仕様情報を記載しております。
クラフト皮革・ゴム切はさみ KS-180LEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト皮革・ゴム切はさみ KS-180LE
ラシャ切鋏
布切はさみ 兼信
ラシャ切鋏 左利き用
セラミックはさみ
ハードはさみ
メーカーSK-11ドウカンCLOVERドウカンケニスALLEX
通常価格2,2329,329 -3,397 -17,2007,5661,534
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
刃部硬度HRC58-62-----
パッケージ幅(mm)115-----
パッケージ高さ(mm)215-----
パッケージ奥行き(mm)13-----
JANコード4977292129220-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト