ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラフト工作はさみ 左手用 KS-180LH

クラフト工作はさみ 左手用 KS-180LH KS-180LH
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:3日目

のこ刃部分で針金や銅線を逃さずカットできる、左手用のクラフト工作はさみ。【特長】・左手用。・すべりにく...

詳細を確認

型番:

KS-180LH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS-180LHの仕様・寸法情報

商品タイプ
左手用
刃部硬度
HRC50-54
パッケージ幅(mm)
116
パッケージ高さ(mm)
250
パッケージ奥行き(mm)
13
JANコード
4977292129237
パッケージ質量(g)
105
材質
刃部:SUS420J2、グリップ:エラストマー樹脂

商品情報

クラフト工作はさみ 左手用の仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

はさみを開いた様子

はさみを開いた様子

ペットボトルも楽々カット

ペットボトルも楽々カット

針金や銅線を逃さずカット

針金や銅線を逃さずカット

のこ刃部分で逃さない

のこ刃部分で逃さない

アルミもカットできる

アルミもカットできる

型番リスト

表示件数
型番
KS-180LHKS-180LH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

のこ刃部分で針金や銅線を逃さずカットできる、左手用のクラフト工作はさみ。
【特長】
・左手用。
・すべりにくいエラストマー樹脂グリップ。
・刃はサビにくいステンレス製。
・刃部硬度:HRC50-54。
・商品サイズ:幅88×高さ180×奥行き11mm。
・重量:68g。
【用途】
・針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなど様々な素材のカット。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト工作はさみ 左手用 KS-180LHの型番KS-180LHのページです。 型番KS-180LHに関する仕様情報を記載しております。
クラフト工作はさみ 左手用 KS-180LHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト工作はさみ 左手用 KS-180LH
クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F
クラフト皮革・ゴム切はさみ KS-180LE
クラフト工作はさみ ギザ付
クラフト工作はさみストロング
クラフト家庭用はさみ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,526円1,927円1,976円1,379円1,526円1,969円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ左手用-----
刃部硬度HRC50-54HRC52-53HRC58-62HRC50-54HRC56±1HRC50-54
パッケージ幅(mm)116115115116116105
パッケージ高さ(mm)250215215250255260
パッケージ奥行き(mm)131313101915
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました