17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クラフト楽々はさみ 4977292129138

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クラフト楽々はさみ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292129138

2020年12月に販売終了となりました。

代替品はSST-220ADです。

手やハンドルが邪魔にならない、カーブタイプです。
【特長】
・スプリングで刃の開閉が簡単です。
・グリップの末端まで芯金挿入で強度抜群です。
・ストッパー付で安心収納の安心設計です。
・錆びに強く、汚れ接着剤が付きにくく取れやすいフッ素コート刃です。
【用途】
・皮革、カーペット、針金・銅線、アルミ、ブリキ等の切断。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
190
パッケージ幅(mm)
97
パッケージ高さ(mm)
270
パッケージ奥行き(mm)
22
JANコード
4977292129138
パッケージ質量(g)
180
刃の仕様
フッ素コート
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト