17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GM SPD-B250GM

アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GM

通常単価(税別)
4,358
税込単価
4,794
通常出荷日:3日目

実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプ、ガンメタリック色のアルミボルトクリッパー。【特長】・ス...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 全長 (mm)
    250
  • 切断能力(HRB80軟線) (mm)
    5
  • ハンドル曲がり角度
    15°
  • JANコード
    4977292216609
  • 商品幅 (mm)
    120
  • 商品高さ (mm)
    250
  • 商品奥行き (mm)
    26
  • ハンドル形状
    曲がり
  • ガンメタリック
  • パッケージ質量 (g)
    463

型番:

SPD-B250GM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

パッケージ付きイメージ画像

パッケージ付きイメージ画像

ブランド名SK11
商品名アルミボルトクリッパー曲がり
規格 SPD-B250GM
商品サイズ幅120×高さ250×奥行き26mm
重量463g

仕様

  • 最大切断能力:軟鉄線5mm。
  • 色:ガンメタリック。
  • ハンドル形状:曲がり。
  • ハンドル曲がり角度:15度。
  • サイズ:250mm。
アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量

アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量

スパイダーシリーズとしてデザインを統一

スパイダーシリーズとしてデザインを統一

ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすい

ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすい

SPD-B250GMの仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
全長(mm)
250
切断能力(HRB80軟線)(mm)
5
ハンドル曲がり角度
15°
JANコード
4977292216609
商品幅(mm)
120
商品高さ(mm)
250
商品奥行き(mm)
26
ハンドル形状
曲がり
ガンメタリック
パッケージ質量(g)
463
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-B250GMSPD-B250GM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,358
( 4,794 )
3日目

詳細情報

基本情報

実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプ、ガンメタリック色のアルミボルトクリッパー。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一。
・ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能。
・建築現場などで番線等の切断作業に最適。
・ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすい。
・アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量。
【用途】
・線材の切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GMの型番SPD-B250GMのページです。 型番SPD-B250GMに関する仕様情報を記載しております。
アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GM
アルミミニクリッパー
スモールクリッパー(平刃タイプ)
アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM
ミニクリッパー 7141
小型クリッパー 落下防止
メーカーSK-11SK-11KEIBASK-11クニペックスクニペックス
通常価格4,3582,7932,0594,6059,7109,218 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目1日目1日目〜
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
全長(mm)250210212-200200
切断能力(HRB80軟線)(mm)543.2---
ハンドル曲がり角度15°-----
JANコード49772922166094977292236126-4977292216647--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト