17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミパイプレンチ SPW-300A・SPW-350A・SPW-450A SPW-450A
  • SPW-300A
  • SPW-350A
  • SPW-450A

アルミパイプレンチ SPW-300A・SPW-350A・SPW-450A

通常単価(税別)
6,5914,183
税込単価
7,2504,601
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

ワイドにオープンし、ガス、水道管の配管作業に最適なパイプレンチ【特長】・銅管(白管)を強力にくわえて回...

詳細を確認

型番:

SPW-450A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

確実に食い付く刃形状のパイプレンチ

銅管を強力にくわえて回す(型番:SPW-300A写真参照)。

銅管を強力にくわえて回す(型番:SPW-300A写真参照)。

製品仕様

・型番:SPW-300A。 ・商品サイズ:幅75×高さ285×奥行き32mm、重量762g。 ・くわえられる管の呼び径:40A。 ・くわえられる管の外径:10~49mm。

・型番:SPW-300A。
・商品サイズ:幅75×高さ285×奥行き32mm、重量762g。
・くわえられる管の呼び径:40A。
・くわえられる管の外径:10~49mm。

・型番:SPW-350A。 ・商品サイズ:幅80×高さ325×奥行き35mm、重量965g。 ・くわえられる管の呼び径:50A。 ・くわえられる管の外径:13~61mm。

・型番:SPW-350A。
・商品サイズ:幅80×高さ325×奥行き35mm、重量965g。
・くわえられる管の呼び径:50A。
・くわえられる管の外径:13~61mm。

・型番:SPW-450A。 ・商品サイズ:幅91×高さ405×奥行き40mm、重量1,520g。 ・くわえられる管の呼び径:65A。 ・くわえられる管の外径:26~77mm。

・型番:SPW-450A。
・商品サイズ:幅91×高さ405×奥行き40mm、重量1,520g。
・くわえられる管の呼び径:65A。
・くわえられる管の外径:26~77mm。

SPW-450Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(アルミ製)
くわえられる管(外径)(mm)
26~77
くわえられる管の呼び径
65A
JANコード
4977292216401
パッケージ幅(mm)
91
パッケージ高さ(mm)
405
パッケージ奥行き(mm)
40
パッケージ質量(g)
1526

絞り込み条件

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • くわえられる管の呼び径

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPW-450ASPW-450A

くわえられる管(外径)

(mm)

くわえられる管の呼び径

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
26~77
65A
4977292216401
91
405
40
1526
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5914,183
( 4,601 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワイドにオープンし、ガス、水道管の配管作業に最適なパイプレンチ
【特長】
・銅管(白管)を強力にくわえて回します。
・確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。
・アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
・くわえられる管の呼び径が40A、50A、65Aの3つのタイプより選択できる。
【用途】
・ 配管作業や機械の解体作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミパイプレンチ SPW-300A・SPW-350A・SPW-450Aの型番SPW-450Aのページです。 型番SPW-450Aに関する仕様情報を記載しております。
アルミパイプレンチ SPW-300A・SPW-350A・SPW-450Aのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
ユニオンを締める際
3
満足度:3.0
鉄の物と比べて、軽いのでこちらを購入しました。広さ調節の際、少し引っかかるかもしれません
0人が参考にしています。
配管の締付
4
満足度:4.0
納期はかかりましたが安価なパイプレンチを入手出来たので非常にありがたかったです。 使用頻度か高ければもう少し信頼性を重視...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミパイプレンチ SPW-300A・SPW-350A・SPW-450A
アルミパイプレンチ(ALP)
MCC アルミパイプレンチ
KTC(京都機械工具) アルミパイプレンチ
トラスコ中山 アルミパイプレンチ
アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300
メーカーSK-11ヒットMCCコーポレーションKTC(京都機械工具)トラスコ中山アーム産業
通常価格6,5918,746 -7,900 -8,540 -5,521 -5,940 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング