17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットツールホルダー SMH-230C SMH-230C

マグネットツールホルダー SMH-230C

通常単価(税別)
1,610
税込単価
1,771
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ドライバー・レンチ・プライヤーなど様々な形状のツールをきれいに収納できます。【特長】・ツールボックスな...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292262392
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    50×230
  • 仕様
    マグネット付き

ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険ですので、十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

型番:

SMH-230C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

工具類等の収納、整頓に最適なツールホルダー

マグネット付き。

マグネット付き。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 型番:SMH-230C。
  • 商品サイズ:幅230×高さ42×奥行き50mm、重量204g。
  • サイズ(約):50×230mm。
  • マグネット付き。

この商品の使用上の注意

  • ※ ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険ですので、十分にご注意下さい。
  • ※ 本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

SMH-230Cの仕様・寸法情報

JANコード
4977292262392
ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
50×230
仕様
マグネット付き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SMH-230CSMH-230C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ドライバー・レンチ・プライヤーなど様々な形状のツールをきれいに収納できます。
【特長】
・ツールボックスなどの引出に寝かして使用できます
・ローラーキャビネットなどの側面に張り付けて使用も可能です
・厚みのある収納物が多い場合はクリップを減らして使用できます
・サイズが50×230mmで、マグネットが付いている
【用途】
・ドライバー、レンチ、プライヤー等の道具の収納、整頓に最適

ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険ですので、十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットツールホルダー SMH-230Cの型番SMH-230Cのページです。 型番SMH-230Cに関する仕様情報を記載しております。
マグネットツールホルダー SMH-230Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットツールホルダー SMH-230C
スポンジ内材30mm/50mm
伸縮式マグネットツールトレー
ドライバスタンド・T形レンチホルダⅡ・スプレー缶ホルダ
パーツトレイ 510mm×320mm・595mm×360mm
MINI用内装スポンジフォーム
メーカーSK-11マキタスエカゲツールKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)タカチ電機工業
通常価格1,6107,692 -5,3554,041 -3,452955 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜6日目1日目2日目2日目〜
JANコード4977292262392-----
ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)50×230-----
仕様マグネット付き-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト