ツール用品技術窓口



※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
PTM-2S
2025年06月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
パテや粘土細工のかき取り作業に最適なキャッチツール。
【特長】
・ピック型とフック型の3本組セットの展開で、ホビーなどの細かい作業に使用できる。
・サビに強いオールステンレス製で構成されている。
・パッケージのサイズが幅62×高さ191×奥行き7mm、重量が重量70g、重量65gの2つのタイプより選択できる。
【用途】
・彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品の作成をする際に利用可能。