ツール用品技術窓口

スクレパーテコバール 1000mm 4977292151566

スクレパーテコバール 1000mm

通常単価(税別)
9,3735,950
税込単価
10,3106,545
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバール。【特長】・スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • 全長 (mm)
    1000
  • JANコード
    4977292151566
  • 材質
    パイプ:焼き入れ鋼管
  • 商品幅 (mm)
    50
  • 商品高さ (mm)
    1050
  • 商品奥行き (mm)
    40
  • パッケージ質量 (g)
    1680

ご注意

  • 表示用途以外には使用しないでください。本体に損傷のある場合は使用しないでください。

型番:

4977292151566
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 規格:1000MM。
  • 商品サイズ:幅50×高さ1,050×奥行き40mm、重量1,680g。
  • 全長:約1,000mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 表示用途以外には使用しないでください。
  • ※ 本体に損傷のある場合は使用しないでください。

4977292151566の仕様・寸法情報

商品タイプ
バール
全長(mm)
1000
JANコード
4977292151566
材質
パイプ:焼き入れ鋼管
商品幅(mm)
50
商品高さ(mm)
1050
商品奥行き(mm)
40
パッケージ質量(g)
1680

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921515664977292151566
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3735,950
( 6,545 )
2日目

詳細情報

基本情報

完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバール。
【特長】
・スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすい。
・広い面積のハガシ作業も効率良く行える。
・角度が付いているのでテコとして使用しやすい。
・パッケージのサイズが幅50×高さ1,050×奥行き40mm、重量1,680gで構成されている。
・全長が約1,000mm。
【用途】
・重量物の移動、ハガシ作業等をする際に利用可能。

ご注意

  • 表示用途以外には使用しないでください。本体に損傷のある場合は使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクレパーテコバール 1000mmの型番4977292151566のページです。 型番4977292151566に関する仕様情報を記載しております。
スクレパーテコバール 1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレパーテコバール 1000mm
仮枠バール 270mm CN-4
鉄骨寄せバール
19×530mm プライバー EA519AH-3
16×762mm プライバー EA519AH-4
600mmワーキングバーEA519AX-60
メーカーSK-11SK-11SK-11エスコエスコエスコ
通常価格9,3731,9227,41510,8906,9806,980
通常出荷日2日目3日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプバールバールバールテコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒
全長(mm)1000270600530762600
JANコード4977292151566-4977292151573---
材質パイプ:焼き入れ鋼管機械構造用炭素鋼----
商品幅(mm)5070----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト