17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブルビットジョイント 6.35mm六角軸
  • SDJ-B
  • SDJ-G
  • SDJ-R

ダブルビットジョイント 6.35mm六角軸

通常単価(税別)
1,1081,200
税込単価
1,2191,320
通常出荷日:3日目~5日目

ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。【特長】・スリーブを引かなくても差し込...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅 (mm)
    45
  • 商品高さ (mm)
    120
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • 商品重量 (g)
    35
  • 仕様
    6.35mm六角軸
  • 材質
    特殊鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 6.35mm六角軸
  • 色:ブルー・レッド
ダブルビットジョイント SDJ-Bの外観

ダブルビットジョイント SDJ-Bの外観

ダブルビットジョイント SDJ-Rの外観

ダブルビットジョイント SDJ-Rの外観

ダブルビットジョイント SDJ-Bのパッケージ

ダブルビットジョイント SDJ-Bのパッケージ

ダブルビットジョイントの使用例1

ダブルビットジョイントの使用例1

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

カラー

最小発注数量
4977292335706
ブルー
1個
4977292335690
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
3日目
1,108
( 1,219 )
5日目

詳細情報

基本情報

ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。
【特長】
・スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
【用途】
・ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルビットジョイント 6.35mm六角軸のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
工具の保持
5
満足度:5.0
商品説明のとおり本当に差し込むだけのワンタッチで取り付けることができます. しかしながら外れやすいとかそういうわけではな...もっと読む
1人が参考にしています。
木材穴あけ作業に
5
満足度:5.0
以前から気になっていたので試しに購入。 多少ガタはあるが、ワンタッチで使えて便利である。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルビットジョイント 6.35mm六角軸
ちびっマグ ビットマグネット
PB225 差替式強力ドライバーブレード(六角)
差替式精密ドライバーブレード(六角)
6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル
フレキシブルクローキャッチ 1100mm
メーカーSK-11SK-11PBスイスツールズPBスイスツールズエスコANEX
通常価格1,108-7072,071 -1,307 -2,6502,200
通常出荷日3日目〜3日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
単品・セット区分単品セット品----
商品幅(mm)4545----
商品高さ(mm)120120----
商品奥行き(mm)2015----
商品重量(g)3514----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング