17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

延長バー 両側ジョイント SEB-300
  • SEB-150
  • SEB-300
  • SEB-500

延長バー 両側ジョイント

通常単価(税別)
3,064
税込単価
3,370
通常出荷日:5日目

ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。【特長】・ スリーブを引かなくても差し込むだ...

詳細を確認
  • 商品種類
    アダプター
  • 仕様
    6.35mm六角軸
  • 材質
    特殊鋼
  • 商品幅 (mm)
    48
  • 商品奥行き (mm)
    20

型番:

SEB-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

延長バー 両側ジョイントの仕様

  • 全長(mm):300
  • 6.35mm六角軸
延長バー 両側ジョイント SEB-300の外観

延長バー 両側ジョイント SEB-300の外観

延長バー 両側ジョイント SEB-300のパッケージ

延長バー 両側ジョイント SEB-300のパッケージ

SEB-300の仕様・寸法情報

商品種類
アダプター
全長(mm)
300
JANコード
4977292335737
仕様
6.35mm六角軸
材質
特殊鋼
商品幅(mm)
48
商品高さ(mm)
330
商品奥行き(mm)
20
商品重量(g)
170
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEB-300SEB-300

全長

(mm)

JANコード

商品高さ

(mm)

商品重量

(g)

最小発注数量
300
4977292335737
330
170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,064
( 3,370 )
5日目

詳細情報

基本情報

ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。
【特長】
・ スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
・狭い所・奥深い所へのネジ締め・穴あけに便利。
【用途】
・奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

延長バー 両側ジョイントの型番SEB-300のページです。 型番SEB-300に関する仕様情報を記載しております。
延長バー 両側ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長バー 両側ジョイント
携帯ビットホルダーセット 色指定なし
スマートアングルドライバー
ソケットADフレックスセット
六角軸延長バー(6mm軸用)
六角軸ビスキャッチビット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,0641,5082,2212,0612,0671,443
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
商品種類アダプター-アダプター-アダプター-
仕様6.35mm六角軸ビットホルダー:6.35mm軸対応/キーアダプタ:6.35mm軸タイプ-首振り角度10度、6.35mm六角軸最高使用回転数:3000min-1-
材質特殊鋼カラビナ:アルミ。特殊鋼特殊鋼--
商品幅(mm)48408095-10
商品奥行き(mm)20102820-10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング