17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットADフレックスセット ESA-3F

ソケットADフレックスセット

通常単価(税別)
2,061
税込単価
2,267
通常出荷日:3日目

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセット。【特長】・壁際や狭所等の作業環境に最適。【用途...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292348829
  • ビットホルダー差込角 (mm)
    1/4(6.35mm)・3/8(9.5mm)・1/2(12.7mm)
  • 仕様
    首振り角度10度、6.35mm六角軸
  • 材質
    特殊鋼
  • 商品幅 (mm)
    95
  • 商品高さ (mm)
    145
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • 商品重量 (g)
    115

型番:

ESA-3F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 首振り角度10度
  • 差込角:6.35mm(1/4)・9.5mm(3/8)・12.7mm(1/2)
  • 6.35mm六角軸
ソケットADフレックスセットの外観

ソケットADフレックスセットの外観

ソケットADフレックスセットのパッケージ

ソケットADフレックスセットのパッケージ

ESA-3Fの仕様・寸法情報

JANコード
4977292348829
ビットホルダー差込角(mm)
1/4(6.35mm)・3/8(9.5mm)・1/2(12.7mm)
仕様
首振り角度10度、6.35mm六角軸
材質
特殊鋼
商品幅(mm)
95
商品高さ(mm)
145
商品奥行き(mm)
20
商品重量(g)
115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESA-3FESA-3F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,061
( 2,267 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセット。
【特長】
・壁際や狭所等の作業環境に最適。
【用途】
・インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットADフレックスセットの型番ESA-3Fのページです。 型番ESA-3Fに関する仕様情報を記載しております。
ソケットADフレックスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットADフレックスセット
携帯ビットホルダーセット 色指定なし
スマートアングルドライバー
延長バー 両側ジョイント
携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル
ビットホルダー(ビット6.35mm軸対応)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,0611,5082,2213,0641,445 -867 -
通常出荷日3日目在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
JANコード4977292348829-4977292314923---
ビットホルダー差込角(mm)1/4(6.35mm)・3/8(9.5mm)・1/2(12.7mm)-----
仕様首振り角度10度、6.35mm六角軸ビットホルダー:6.35mm軸対応/キーアダプタ:6.35mm軸タイプ-6.35mm六角軸ビット6.35mm軸対応ビット6.35mm軸対応
材質特殊鋼カラビナ:アルミ。特殊鋼特殊鋼ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ。キーリング・キーアダプター:スチール。本体:スチール。
商品幅(mm)95408048--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト