ツール用品技術窓口

SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13N SDCK-13N

SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13N

通常単価(税別)
4,047
税込単価
4,452
通常出荷日:1日目

ハンマードリルの打撃モードで使用可能のドリルチャック。【特長】・SDSプラスシャンクのハンマードリルで...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292314893
  • チャック径 (mm)
    13
  • 材質
    特殊鋼
  • SDSシャンク
  • 取付可能サイズ (mm)
    1.5~13

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SDCK-13N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 軸径:SDSシャンク
  • チャック径:13mm
  • 取り付け可能サイズ:1.5~13mm
SDS回転打撃兼用チャックの外観

SDS回転打撃兼用チャックの外観

SDS回転打撃兼用チャックのパッケージ

SDS回転打撃兼用チャックのパッケージ

SDCK-13Nの仕様・寸法情報

JANコード
4977292314893
チャック径(mm)
13
材質
特殊鋼
SDSシャンク
取付可能サイズ(mm)
1.5~13
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDCK-13N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,047
( 4,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマードリルの打撃モードで使用可能のドリルチャック。
【特長】
・SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用可能。
・もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用可能。
・回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用。
・ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止。
【用途】
・ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13Nの型番SDCK-13Nのページです。 型番SDCK-13Nに関する仕様情報を記載しております。
SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13N
SDS‐max回転チャックアダプター
SDSプラス ハンマードリル用ドリルチャック
コードレスハンマードリル(18V・破つり兼用・SDS-maxシャンク)
ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル
チャックアダプター(キーレスチャック)
メーカーSK-11ボッシュANEXボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュ
通常価格4,0474,6208,400216,00026,2644,161
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4977292314893-----
チャック径(mm)13-----
材質特殊鋼-----
SDSシャンク-----
取付可能サイズ(mm)1.5~13-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト