ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セラミックカッター 替刃S

セラミックカッター 替刃S SFB-1
通常単価(税別)
1,077
税込単価
1,185
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。【特長】・セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビ...

詳細を確認
  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • セラミックは性質上、衝撃や曲げによって簡単に破損します。刃や本体の落下など、衝撃を与えないで下さい。刃は1ピッチ以上出して使用しないで下さい。金属・ガラス・陶器など硬いものは絶対に切らないで下さい。カッター本体の使用上の注意にしたがい正しく使用してください。他のカッターには使用できない場合があります。刃物ですので、取り扱いには十分に注意してください。子供の手の届かない所に保管してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認

型番:

SFB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
替刃
材質1
刃:セラミック
JANコード
4977292128568
入数
1枚入
パッケージ幅(mm)
22
パッケージ高さ(mm)
122
パッケージ奥行き(mm)
9
パッケージ質量(g)
10
適合本体
セラミックカッターSF-1

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パッケージ入りイメージ画像

パッケージ入りイメージ画像

ブランド名SK11
商品名セラミックカッター 替刃S
型番SFB-1
商品サイズ幅9×高さ76×奥行き0.6mm
重量2g

仕様

  • 1枚入。
  • 適合本体:セラミックカッターSF-1。

注意・禁止事項

  • セラミックは性質上、衝撃や曲げによって簡単に破損します。刃や本体の落下など、衝撃を与えないで下さい。
  • 刃は1ピッチ以上出して使用しないで下さい。
  • 金属・ガラス・陶器など硬いものは絶対に切らないで下さい。 
  • カッター本体の使用上の注意にしたがい正しく使用してください。
  • 他のカッターには使用できない場合があります。
  • 刃物ですので、取り扱いには十分に注意してください。
  • 子供の手の届かない所に保管してください。

型番リスト

表示件数
型番
SFB-1SFB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077
( 1,185 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。
【特長】
・セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります
【用途】
・SK11セラミックカッターS替刃

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • セラミックは性質上、衝撃や曲げによって簡単に破損します。刃や本体の落下など、衝撃を与えないで下さい。刃は1ピッチ以上出して使用しないで下さい。金属・ガラス・陶器など硬いものは絶対に切らないで下さい。カッター本体の使用上の注意にしたがい正しく使用してください。他のカッターには使用できない場合があります。刃物ですので、取り扱いには十分に注意してください。子供の手の届かない所に保管してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミックカッター 替刃Sの型番SFB-1のページです。 型番SFB-1に関する仕様情報を記載しております。
セラミックカッター 替刃Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
主に粘着テープカット
5
満足度:5.0
粘着物が付き難く耐摩耗性も良く重宝しております。 ただし、落下衝撃には細心の注意が必要です。 ※ 刃を出していない状態で...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックカッター 替刃S
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
レフティL型カッター 替刃
替刃式カイコーンPRO用替刃
ロータリーカッターLL型(60MM)替刃
アートナイフ替刃
メーカーSK-11スライスオルファオルファオルファオルファ
通常価格1,0778,2734371,876570341
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目1日目在庫品1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフその他ロータリーカッターカッターナイフ
本体・替刃替刃替刃替刃替刃替刃替刃
材質1刃:セラミック-----
JANコード4977292128568-----
入数1枚入-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト