17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイル超硬ガラス切ステンド用 No.2 2~6mm用 4977292189064

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オイル超硬ガラス切ステンド用 No.2 2~6mm用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292189064

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

板ガラスや鏡板の直線切、曲線切に最適なカッターナイフ。
【特長】
・グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され指当、定規当引きのバランスがよく使いやすい。
・使いやすさ抜群で、高品質なガラス切りとして展開。
・オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができ、切断線の見やすい小型ヘッドを採用。
【用途】
・板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板を切断する際に最適。

ご注意

  • 自動車ガラス、テーブル用ガラスなど特殊な加工を施した強化ガラスは切断できません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガラスカッター
本体・替刃
本体
切断板厚(mm)
2~6
JANコード
4977292189064
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
205
パッケージ奥行き(mm)
16
パッケージ質量(g)
67

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト