ツール用品技術窓口
パーツの分別収納に便利なボックスです。【特長】・ハンドルを持ち上げるとスライド...
詳細情報を確認するパーツの分別収納に便利なボックスです。
【特長】
・ハンドルを持ち上げるとスライド部が簡易ロックされます
・ハンドルとバックルのダブルロック構造でしっかりロックできます
・上段は小ボックス12個、下段は大ボックス6個で分別収納に最適です
【用途】
・小物や道具の収納

SK-11
プロテクトツールケース

SK-11
ステンレスパーツトレイ(SUS304)

PBスイスツールズ
スタービーインサイダー(BOX)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~