17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス工具箱 SSC-500W

通常単価(税別)
7,4114,666
税込単価
8,1525,133
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています・小物収納に便利なインナートレー付です...

詳細を確認

ご注意

  • 本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。防水機能はありませんので、雨等に当たらないようにご注意ください。

型番:

SSC-500W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSC-500Wの仕様・寸法情報

外寸(mm)
W505×D230×H255
本体材質
ポリプロピレン/ステンレス
JANコード
4977292837828
耐荷重(kg)
約15
重量(kg)
約3
インナートレー最大積載量
約2kg
材質
バックル:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSC-500WSSC-500W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4114,666
( 5,133 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています
・小物収納に便利なインナートレー付です
・細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です
【用途】
・道具・工具・小物等の収納保管・運搬

ご注意

  • 本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。防水機能はありませんので、雨等に当たらないようにご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス工具箱 SSC-500Wの型番SSC-500Wのページです。 型番SSC-500Wに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス工具箱 SSC-500Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス工具箱 SSC-500W
ステンレス工具箱
工具箱 ドカット
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1A
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
メーカーSK-11SK-11リングスターエスコエスコエスコ
通常価格7,4114,0103,1401,5701,3204,900
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目2日目2日目
外寸(mm)W505×D230×H255W380×D160×H180465×333×322350(W)×190(D)×140(H)310(W)×162(D)×143(H)391(W)×390(D)×265(H)
本体材質ポリプロピレン/ステンレスSUS430高耐衝撃性コーポリマーABS樹脂 / ポリプロピレン耐衝撃性コーポリマー超高耐衝撃性コーポリマー
JANコード49772928378284977292830805----
耐荷重(kg)約15約10----
重量(kg)約3約1.6----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト